SLS 78/2 RE 24V/G
Receptor de dispositivo de seguridad monohaz
Serie | 78 |
Principio de funcionamiento | Principio unidireccional |
Tipo de equipo | Receptor |
Tipo | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 400 Años, EN ISO 13849-1 |
Duración de utilización | 20 Años, EN ISO 13849-1 |
Categoría | 4, EN ISO 13849 |
Tensión de alimentación UB | 24 V, CC, -15 ... 15 % |
Tiempo de respuesta | 20 ms |
Tipo de conexión | Borne |
Número de polos | 7 polos |
Diseño | Cúbico |
Dimensiones (An x Al x L) | 38 mm x 127 mm x 99 mm |
Número de arancel | 85365019 |