SLE46CI-70.K2/4P-M12

Receptor de dispositivo de seguridad monohaz

Número de producto: 50121919

Disponible inmediatamente

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 46C
Funciones Indicador de alineación
Salida de diagnóstico
Tipo 2, IEC/EN 61496, en combinación con una unidad de supervisión con test apropiada, p. ej. MSI-TR1B, En combinación con una unidad de supervisión con test apropiada, p. ej. MSI-TR1B
SIL 1, IEC 61508, en combinación con una unidad de supervisión con test apropiada, p. ej. MSI-TR1B, En combinación con una unidad de supervisión con test apropiada, p. ej. MSI-TR1B
SILCL 1, IEC/EN 62061, en combinación con una unidad de supervisión con test apropiada, p. ej. MSI-TR1B, En combinación con una unidad de supervisión con test apropiada, p. ej. MSI-TR1B
Performance Level (PL) c, EN ISO 13849-1:2008, En combinación con una unidad de supervisión con test apropiada, p. ej. MSI-TR1B
MTTFd 400 Años, EN ISO 13849-1
Duración de utilización 20 Años, EN ISO 13849-1
Categoría 2, EN ISO 13849:2008, En combinación con una unidad de supervisión con test apropiada, p. ej. MSI-TR1B
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 24 V, CC, -20 ... 20 %, Incl. ondulación residual
Ondulación residual 10 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 15 mA
Número de salidas digitales 2 Unidad(es)
Tensión de conmutación high, mín. 22 V
Tensión de conmutación low, máx. 2 V
Tensión de conmutación, típ. 23 V
Tipo de tensión CC
Corriente de conmutación, máx. 100 mA
Tensión de conmutación high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación De conmutación oscuridad
Función Salida de diagnóstico
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación De conmutación claridad
Función Salida
Frecuencia de conmutación 250 Hz
Tiempo de respuesta 2,5 ms
Tiempo de inicialización 300 ms
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Señal OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Material Plástico
Número de polos 4 polos
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico PC-PBT
Material, cubierta de óptica Plástico / PMMA
Peso neto 50 g
Color de carcasa Rojo
Tipo de fijación Fijación pasante
Compatibilidad de materiales ECOLAB
Tipo de indicación LED
Número de LED 2 Unidad(es)
Temperatura ambiente en servicio -30 ... 60 °C
Temperatura ambiente en almacén -30 ... 70 °C
Índice de protección IP 67
IP 69K
Clase de seguridad III, Tensión asignada 50 V
Certificaciones TÜV Süd
c TÜV NRTL US
c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2, IEC/EN 61496
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27272701
ECLASS 8.0 27272701
ECLASS 9.0 27272701
ECLASS 10.0 27272701
ECLASS 11.0 27272701
ECLASS 12.0 27272701
ECLASS 13.0 27272701
ECLASS 14.0 27272701
ECLASS 15.0 27272701
ETIM 5.0 EC001831
ETIM 6.0 EC001831
ETIM 7.0 EC001831
ETIM 8.0 EC001831
ETIM 9.0 EC001831
ETIM 10.0 EC001831
Modelo CAD 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf
Certificado - TÜV NRTL - pdf
Certificado - TÜV Süd - pdf