SET LE46C4PM12BTU305M25D12

Set de receptor de fotocélula de barrera

Número de producto: 50144257

Disponible inmediatamente

Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 46C
Principio de funcionamiento Principio unidireccional
Tipo de equipo Receptor
Premontado en Sistema de montaje
Versión especial Set de artículos
Alcance efectivo 0,5 ... 120 m
Alcance efectivo Alcance asegurado
Límite de alcance 0 ... 150 m
Límite de alcance Alcance típico
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Protección transitoria
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC, Incl. ondulación residual
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 20 mA
Número de salidas digitales 2 Unidad(es)
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación De conmutación claridad
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación De conmutación oscuridad
Frecuencia de conmutación 500 Hz
Tiempo de respuesta 1 ms
Tiempo de inicialización 300 ms
Función Alimentación de tensión
Señal OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Plástico
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación A
Dimensiones (An x Al x L) 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico PC-PBT
Material, cubierta de óptica Plástico / PMMA
Peso neto 60 g
Color de carcasa Rojo
Tipo de fijación Fijación pasante
Mediante pieza de fijación opcional
Compatibilidad de materiales ECOLAB
Tipo de indicación LED
Temperatura ambiente en servicio -40 ... 60 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 70 °C
Índice de protección IP 67
IP 69K
Clase de seguridad III
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf