S400-M4M12-B
Micro de seguridad de bisagra
Serie | S400 |
Funciones | Bisagra mecánica con micro de seguridad integrado sin enclavamiento Dispositivo de cierre sin enclavamiento según EN ISO 14119 Integración en sistemas de control hasta la categoría 4 según EN ISO 13849-1 |
Duración de utilización | 20 Años, EN ISO 13849-1 |
B10d | 2.000.000 Cantidad de ciclos |
Categoría de utilización en CC 13 | Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1 |
Categoría de utilización en CA 15 | Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1 |
Asignación de contactos | 2NC + 1NO |
Apertura del contacto | De fuerza, obligatorio |
Protección contra cortocircuito | 500 V, 2 A, tipo gG, IEC 60269-1 |
Tensión asignada de aislamiento | 30 V CA, 36 V CC |
Corriente térmica convencional, máx. | 2 A |
Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
Función | Conexión de contacto |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Material | Metal |
Número de polos | 8 polos |
Diseño | Cúbico |
Dimensiones (An x Al x L) | 49 mm x 22,5 mm x 100,6 mm |
Material de carcasa | Metal |
Carcasa de metal | ZAMAK |
Material contacto eléctrico | Aleación de plata |
Peso neto | 300 g |
Color de carcasa | Plata |
Tipo de fijación | Placa de montaje Rosca de fijación |
Lado de la entrada de cable | Por debajo (con montaje en la izquierda) |
Tipo de interruptor | Dispositivo de cierre sin enclavamiento, ISO 14119 |
Principio de conmutación | Contacto rodante |
Solicitación a carga axial | 1.500 N·m |
Solicitación a carga radial | 1.000 N·m |
Solicitación a carga de torsión | 25 N·m |
Vida útil mecánica | 1.000.000 Juegos de acc., IEC 6047-5-1 |
Frecuencia de accionamiento, máx. | 1.200 por hora, IEC 6047-5-1 |
Actuador interno | Micro de seguridad en la bisagra, encapsulado |
Recorrido de accionamiento (ángulo) en caso de desconexión forzosa | 4 N, A partir del punto de conmutación ajustado |
Ángulo de accionamiento, máx. | 180 ° |
Temperatura ambiente en servicio | -25 ... 80 °C |
Grado de ensuciamiento | 3, EN 60947-1 |
Índice de protección | IP 67 IP 69K |
Certificaciones | IMQ c UL US |
Número de arancel | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27272690 |
ECLASS 8.0 | 27270609 |
ECLASS 9.0 | 27270609 |
ECLASS 10.0 | 27270609 |
ECLASS 11.0 | 27270609 |
ECLASS 12.0 | 27272608 |
ECLASS 13.0 | 27272608 |
ECLASS 14.0 | 27272608 |
ECLASS 15.0 | 27272608 |
ETIM 5.0 | EC002591 |
ETIM 6.0 | EC002591 |
ETIM 7.0 | EC002591 |
ETIM 8.0 | EC002591 |
ETIM 9.0 | EC002591 |
ETIM 10.0 | EC002591 |