S300-P13C1-M12-CB

Micro de seguridad de posición

Número de producto: 63000307

Disponible inmediatamente

Icon Icon Icon Icon
Serie S300
Funciones Dispositivo de cierre sin enclavamiento según EN ISO 14119
Integración en sistemas de control hasta la categoría 4 según EN ISO 13849-1
Duración de utilización 20 Años, EN ISO 13849-1
B10d 40.000.000 Cantidad de ciclos
Categoría de utilización en CC 13 Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1
Categoría de utilización en CA 15 Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1
Asignación de contactos 2NC + 1NO
Apertura del contacto De fuerza, obligatorio
Protección contra cortocircuito 500 V, 2 A, tipo gG, IEC 60269-1
Protección de contacto Aislamiento de protección O
Tensión asignada de aislamiento 30 V CA, 36 V CC
Corriente térmica convencional, máx. 2 A
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Conexión de contacto
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Material Plástico
Número de polos 8 polos
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 40 mm x 39 mm x 97 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico Reforzado con fibra de vidrio (PPS), autoextinguible
Material contacto eléctrico Aleación de plata
Peso neto 155 g
Color de carcasa Negro
Tipo de fijación Fijación pasante
Tipo de interruptor Dispositivo de cierre sin enclavamiento, ISO 14119
Principio de conmutación Contacto rodante
Dirección de conmutación A ambos lados
A un lado
Direcciones de accionamiento de acercamiento 4 x lateral (90°)
360°
Velocidad inicial En función del actuador usado
Vida útil mecánica 20.000.000 Juegos de acc., IEC 60947-5-1
Frecuencia de accionamiento, máx. 3.600 por hora, IEC 60947-5-1
Toma de actuador Abreviado
Temperatura ambiente en servicio -25 ... 80 °C
Grado de ensuciamiento 3, EN 60947-1
Índice de protección IP 67
Certificaciones IMQ
c UL US
Número de arancel 85369095
ECLASS 5.1.4 27272601
ECLASS 8.0 27272601
ECLASS 9.0 27272601
ECLASS 10.0 27272601
ECLASS 11.0 27272601
ECLASS 12.0 27272601
ECLASS 13.0 27272601
ECLASS 14.0 27272601
ECLASS 15.0 27272601
ETIM 5.0 EC000030
ETIM 6.0 EC000030
ETIM 7.0 EC000030
ETIM 8.0 EC000030
ETIM 9.0 EC000030
ETIM 10.0 EC000030
Modelo CAD 3D - S300-P13C1-M12-CB - zip