S200-P5C1-M20

Micro de seguridad sin enclavamiento

Número de producto: 63000204

Disponible inmediatamente

Icon Icon Icon
Serie S200
Funciones Dispositivo de cierre codificado mecánicamente de tipo 2 según EN ISO 14119
Integración en sistemas de control hasta la categoría 4 según EN ISO 13849-1
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) Hasta incl. e, EN ISO 13849-1
Duración de utilización 20 Años, EN ISO 13849-1
B10d 2.000.000 Cantidad de ciclos
Categoría de utilización en CC 13 Ue / Ie: 24 V / 6 A, 125 V / 1,1 A, 250 V / 0,4 A, EN 60947-5-1
Categoría de utilización en CA 15 Ue / Ie: 250 V / 6 A, 400 V / 4 A, 500 V / 1 A, EN 60947-5-1
Asignación de contactos 3NC
Apertura del contacto De fuerza, obligatorio
Protección contra cortocircuito 500 V, 10 A, tipo aM, IEC 60269-1
Protección de contacto Puesta a tierra
Tensión asignada de aislamiento 400 V CA, 500 V CC
Corriente térmica convencional, máx. 10 A
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Número de entradas de cables 1 Unidad(es)
Función Conexión de contacto
Tipo de conexión Borne
Tipo de borne Borne de tornillo
Número de polos 6 polos
Secciones de conexión 1 x 0,34 mm² hasta 2 x 1,5 mm², cordón
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 40 mm x 38,6 mm x 108,9 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico Tecnopolímero, reforzado con fibra de vidrio, autoextinguible
Material contacto eléctrico Aleación de plata
Peso neto 295 g
Color de carcasa Gris
Rojo
Tipo de fijación Fijación pasante
Tipo de entrada de cable M20 x 1,5
Tipo de interruptor Dispositivo de cierre sin enclavamiento, ISO 14119
Principio de conmutación Contacto rodante
Direcciones de accionamiento de acercamiento 1 x arriba
4 x lateral (90°)
Velocidad inicial 0 ... 0,5 m/s
Vida útil mecánica 1.000.000 Juegos de acc., IEC 6047-5-1
Frecuencia de accionamiento, máx. 3.600 por hora, IEC 6047-5-1
Actuador externo Serie AC-AHxx, recto, acodado, elástico, ajustable
Fuerza de extracción, actuador desbloqueado 10 N
Recorrido de accionamiento en caso de desconexión forzosa 8,8 mm
Tolerancia de repulsión 4,5 mm
Temperatura ambiente en servicio -25 ... 80 °C
Grado de ensuciamiento 3, EN 60947-1
Índice de protección IP 67
Certificaciones c UL US
Número de arancel 85369095
ECLASS 5.1.4 27272602
ECLASS 8.0 27272602
ECLASS 9.0 27272602
ECLASS 10.0 27272602
ECLASS 11.0 27272602
ECLASS 12.0 27272602
ECLASS 13.0 27272602
ECLASS 14.0 27272602
ECLASS 15.0 27272602
ETIM 5.0 EC002592
ETIM 6.0 EC002592
ETIM 7.0 EC002592
ETIM 8.0 EC002592
ETIM 9.0 EC002592
ETIM 10.0 EC002592
Modelo CAD 3D - S200-M4C1-M20 - zip
Macro EPLAN - edz
Hoja de instrucciones - pdf
Instrucciones de uso - pdf
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf