S-M12A-ET

Conector

Número de producto: 50112155

Disponible inmediatamente

Icon
Apropiado para interfaz Ethernet
Categoría de sobretensión II
Corriente de servicio de medición 4.000 mA
Tensión asignada (DIN EN 60664-1) 250 V
Tensión de choque asignada (DIN EN 60664-1) 2.500 V
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Metal
Material del cuerpo Metal
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación D
Versión Axial
Enclavamiento Junta de rosca
Tipo de conexión Borne de tornillo
Secciones de conexión 1 x 0,75 mm²
AWG 18
Apantallado
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Fundición a presión de cinc, niquelado químicamente
Peso neto 38 g
Máx. paso de cable 6 ... 8 mm
Temperatura ambiente en servicio -40 ... 85 °C
Grado de ensuciamiento 3, EN 60947-1
Índice de protección IP 67
Número de arancel 85369010
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440102
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27440102
ECLASS 11.0 27440102
ECLASS 12.0 27440116
ECLASS 13.0 27440116
ECLASS 14.0 27440116
ECLASS 15.0 27440116
ETIM 5.0 EC002635
ETIM 6.0 EC002635
ETIM 7.0 EC002635
ETIM 8.0 EC002635
ETIM 9.0 EC002635
ETIM 10.0 EC002635
Declaración de conformidad CE - pdf