RSL425-M/CU416-300-WPU

Escáner láser de seguridad

Número de producto: 53800280

Plazo de entrega aprox. 10 días laborables
Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie RSL 400
Aplicación Protección de accesos fija
Protección de zonas peligrosas fija
Protección de zonas peligrosas móvil
Protección lateral móvil
Versión especial Salida de datos medidos optimizada para la navegación de vehículos
Funciones Encadenamiento de paros de emergencia
Modo de cuatro campos
Monitorización dinámica de contactores (EDM), seleccionable
Rearranque Bloqueo de inicio/reinicio (RES), seleccionable
Tipo 3, IEC/EN 61496
SIL 2, IEC 61508
SILCL 2, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) d, EN ISO 13849-1
PFHD 9E-08 por hora
Duración de utilización 20 Años, EN ISO 13849-1
Categoría 3, EN ISO 13849
Resolución (ajustable) 30/40/50/60/70/150 mm
Alcance mínimo ajustable 50 mm
Cantidad de pares de campos, conmutables 10
Cantidad de grupos de cuatro campos, conmutables 10
Cantidad de funciones de protección 1 Unidad(es)
Cantidad de configuraciones de sensor independientes 1
Reflectividad, mín. 1,8 %
Alcance 0 ... 4,5 m
Número de pares de campos 10
Alcance 0 ... 20 m
Tamaño de objeto 150 mm x 150 mm
Reflectividad, mín. 10 %
Fuente de luz Láser, Infrarrojo
Longitud de onda 905 nm
Láser de clase 1, IEC/EN 60825-1:2014
Forma de señal de emisión Pulsado
Frecuencia de recurrencia 90 kHz
Resolución angular 0,1 °
Área angular 270 °
Campo de detección 0 ... 50 m, Remisión > 90%
Reflectividad 90 %
Resolución de la distancia radial 1 mm
Resolución de la distancia lateral 0,1 °
Desviación sistemática de la medición Dmeas - Dreal Mín.: -20 mm
Típ.: -10 mm
Máx.: 0 mm
, (Remisión: 1,8% … retroreflector
Rango de medición: 0,2 … 25 m)
Perturbación del valor medido 10 mm 1 σ
(• Remisión: 1,8% … 20%
Rango de medición: 0 … 9 m
• Remisión: 20% … retroreflector
Rango de medición: 0 … 25 m)
Punto de láser (Al x An), 10 m 60 mm x 13 mm
Punto de láser (Al x An), 20 m 165 mm x 24 mm
Punto de láser (Al x An), 30 m 265 mm x 40 mm
Punto de láser (Al x An), 40 m 285 mm x 57 mm
Circuito de protección Protección contra sobretensiones
Tensión de alimentación UB 24 V, CC, -30 ... 20 %
Consumo de corriente (sin carga), máx. 700 mA, (Utilizar fuente de alimentación con 3 A)
Consumo de potencia, máx. 17 W, Con 24 V adicionalmente carga de salida
Cantidad de salidas de señalización, configurables 4 Unidad(es)
Número de salidas de seguridad (OSSD) 2 Unidad(es)
Tipo Salida de seguridad OSSD
Tensión de conmutación high, mín. 20,8 V
Tensión de conmutación low, máx. 2 V
Tipo de tensión CC
Corriente de conmutación, máx. 300 mA
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Tiempo de respuesta 80 ms, ≥
Tipo Bluetooth, Ethernet, USB
Función Configuración/parametrización
TCP/IP
Conexión Conector M12, 4 polos, codificación D
Función Configuración/parametrización
Banda de frecuencias 2.400 ... 2.483,5 MHz
Potencia de emisión irradiada Máx. 4,5 dBm (2,82 mW), clase 2
Función Configuración/parametrización
Conexión USB 2.0 Mini-B, hembrilla
Velocidad de transmisión, máx. 12 Mbit/s
Longitud de cable ≤5 m
Con cables activos son posibles mayores longitudes de los cables.
Número de conexiones 2 Unidad(es)
Función Interfaz de máquina
Tipo de conexión Cable con conector redondo
Longitud de cable 300 mm
Material de cubierta PVC
Color de cable Negro
Sección de conductor de alimentación 1 mm²
Sección de conductor de señales 0,14 mm²
Tamaño de rosca M30
Tipo Conector macho
Material Plástico
Número de polos 16 polos
Función Interfaz de datos
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación D
Resistencia del cable, máx. 15 Ω
Dimensiones (An x Al x L) 140 mm x 149 mm x 140 mm
Material de carcasa Metal
Plástico
Carcasa de metal Fundición a presión de cinc
Material, cubierta de óptica Plástico/PC
Peso neto 3.000 g
Color de carcasa Amarillo, RAL 1021
Tipo de fijación Fijación pasante
Mediante pieza de fijación opcional
Placa de montaje
Tipo de indicación Indicación alfanumérica
Indicador LED
Número de LED 3 Unidad(es)
Tipo de configuración/parametrización Software Sensor Studio
Elementos de uso Software Sensor Studio
Temperatura ambiente en servicio 0 ... 50 °C
Temperatura ambiente en almacén -20 ... 60 °C
Humedad del aire relativa (sin condensación) 15 ... 95 %
Índice de protección IP 65
Clase de seguridad III, EN 61140
Certificaciones TÜV Süd
Método de prueba CEM según norma DIN 40839-1/3
EN 61496-1
Método de prueba oscilación según norma EN 60068-2-6
Método de prueba impacto permanente según norma IEC 60068-2-29
Patentes de EE.UU. US 7,656,917 B
US 7,696,468 B
US 8,520,221 B
US 10,304,307B
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27272705
ECLASS 8.0 27272705
ECLASS 9.0 27272705
ECLASS 10.0 27272705
ECLASS 11.0 27272705
ECLASS 12.0 27272705
ECLASS 13.0 27272705
ECLASS 14.0 27272705
ECLASS 15.0 27272705
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
Modelo CAD 3D - RSL 400 - zip
Macro EPLAN - edz
Software de configuración/diagnóstico - Setup Sensor Studio V1.1.0 - zip
Software de configuración/diagnóstico - Setup Safety Device Collection V3.2.4.0 - zip
Software - RSL UDP - zip
Software - ROS1 Drivers - zip
Software - ROS2 Drivers - zip
Manual de usuario - UDP specification - pdf
Instrucciones de uso - RSL 420/425 - pdf
Instrucciones de uso - Establishing a connection - pdf
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Acceso rápido - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf
Certificado - TÜV Süd - pdf
Certificado - pdf