RSL400 M12 Adapter

Adaptador

Número de producto: 50134656

Disponible inmediatamente

Aplicación Instalación permanente en el puerto Ethernet de la unidad de conexión RSL400, para la conexión sencilla de un cable Ethernet a la parte frontal del equipo.
Apropiado para Escáner láser de seguridad RSL 400
Apropiado para interfaz Ethernet
Número de conexiones 2 Unidad(es)
Función BUS IN
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación D
Función BUS OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación D
Dimensiones (An x Al x L) 20 mm x 90,5 mm x 40 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico PE
Peso neto 95 g
Color de carcasa Negro
Número de arancel 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440104
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27440106
ECLASS 11.0 27440106
ECLASS 12.0 27440106
ECLASS 13.0 27440106
ECLASS 14.0 27440106
ECLASS 15.0 27440106
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC002498
ETIM 7.0 EC002925
ETIM 8.0 EC002925
ETIM 9.0 EC002925
ETIM 10.0 EC002925
Modelo CAD 3D - zip