ROD4-08 plus

Escáner láser

Número de producto: 50106480

Plazo de entrega aprox. 25 días laborables
Icon Icon Icon Icon
Artículo siguiente

Buenos días, estamos aquí para atenderle.

Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.


Póngase en contacto con nosotros en: Contacto

Serie 4
Incluye Software de configuración RODplussoft
Aplicación Detección de objetos 3D
Medición de contornos
Versión especial Calefacción
Salida de aviso
Supresión de polvo
Fuente de luz Láser, Infrarrojo
Láser de clase 1, IEC/EN 60825-1:2014
Rango de medición 0 ... 25.000 mm
Ángulo de captación 190 °
Velocidad de escaneo 25 scans/s
Repetibilidad 20 mm
Tiempo de medición 40 ms
Resolución de valores de medición 5 mm
Tensión de alimentación UB 24 V, CC, -30 ... 20 %
Número de salidas digitales 4 Unidad(es)
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Tiempo de respuesta 40 ms
Tipo Ethernet, RS 232, RS 422
Número de conexiones 4 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Señal IN
Señal OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M16
Tipo Conector macho
Material Metal
Número de polos 14 polos
Función Interfaz de configuración
Interfaz de datos
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación D
Función Interfaz de configuración
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación A
Función Interfaz de datos
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Metal
Número de polos 8 polos
Codificación Codificación A
Dimensiones (An x Al x L) 140 mm x 148 mm x 167 mm
Material de carcasa Metal
Plástico
Carcasa de metal Fundición a presión de aluminio
Material, cubierta de óptica Plástico
Peso neto 2.300 g
Temperatura ambiente en servicio -20 ... 50 °C
Índice de protección IP 65
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 90318020
ECLASS 5.1.4 27270990
ECLASS 8.0 27270913
ECLASS 9.0 27270913
ECLASS 10.0 27270913
ECLASS 11.0 27270913
ECLASS 12.0 27270913
ECLASS 13.0 27270913
ECLASS 14.0 27270913
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Software de configuración - V1.3.5 - zip
Hoja de instrucciones - pdf
Instrucciones de uso - pdf
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Descripción del software - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf