ROD 508

Escáner láser

Número de producto: 50153047

Plazo de entrega aprox. 9 días laborables
Serie ROD 500
Aplicación Control de envases
Medición de contornos
Navegación
Fuente de luz Láser, Infrarrojo
Láser de clase 1, IEC/EN 60825-1:2014
Resolución angular 0,025° a 10Hz
0,05° a 20Hz
0,1° a 40Hz
0,2° a 50Hz
0,2° a 80Hz
Área angular 275 °
Campo de detección 0,08 ... 25 m, Reemisión > 90 %
7 m con reflexión del 1,8 %
15 m con reflexión del 10 %
25 m con reflexión del 90 %
Tensión de alimentación UB 12 ... 24 V, CC, -10 ... 30 %
Tiempo de respuesta 12,5 ... 100 ms
Número de conexiones 2 Unidad(es)
Función Interfaz de máquina
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Metal
Número de polos 12 polos
Codificación Codificación A
Función Interfaz de datos
Transmisión de valores medidos vía UDP (potencia de señal, distancia y representación del proceso)
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación D
Dimensiones (An x Al x L) 80 mm x 80 mm x 85 mm
Material de carcasa Metal
Plástico
Carcasa de metal Fundición a presión de cinc
Material, cubierta de óptica Plástico
Peso neto 630 g
Tipo de fijación Fijación pasante
Mediante pieza de fijación opcional
Placa de montaje
Nota Para más detalles sobre la asignación del segmento circular LED, véanse las instrucciones de uso en www.leuze.com
Temperatura ambiente en servicio -30 ... 60 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 70 °C
Humedad del aire relativa (sin condensación) 0 ... 95 %
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad III
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270990
ECLASS 8.0 27270913
ECLASS 9.0 27270913
ECLASS 10.0 27270913
ECLASS 11.0 27270913
ECLASS 12.0 27270913
ECLASS 13.0 27270913
ECLASS 14.0 27270913
ECLASS 15.0 27270913
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Software - Configuration Setup - zip
Hoja de instrucciones - pdf
Instrucciones de uso - pdf
Instrucciones de uso - Ethernet - pdf
Hoja técnica - pdf