ROD 308
Escáner láser
Serie | ROD 300 |
Aplicación | Control de envases Medición de contornos Navegación |
Alcance efectivo | 0,08 ... 25 m |
Fuente de luz | Láser, Infrarrojo |
Láser de clase | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
Resolución angular | 0,1° a 40Hz 0,2° a 50Hz 0,2° a 80Hz |
Área angular | 275 ° |
Campo de detección | 0,08 ... 25 m, Reemisión > 90 % 7 m con reflexión del 1,8 % 15 m con reflexión del 10 % 25 m con reflexión del 90 % |
Tensión de alimentación UB | 12 ... 24 V, CC, -10 ... 30 % |
Tiempo de respuesta | 12,5 ... 25 ms |
Número de conexiones | 2 Unidad(es) |
Función | Interfaz de máquina |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector macho |
Material | Metal |
Número de polos | 12 polos |
Codificación | Codificación A |
Función | Interfaz de datos Transmisión de valores medidos vía UDP (potencia de señal, distancia y representación del proceso) |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector hembra |
Material | Metal |
Número de polos | 4 polos |
Codificación | Codificación D |
Dimensiones (An x Al x L) | 80 mm x 80 mm x 85 mm |
Material de carcasa | Metal Plástico |
Carcasa de metal | Fundición a presión de cinc |
Material, cubierta de óptica | Plástico |
Peso neto | 630 g |
Tipo de fijación | Fijación pasante Mediante pieza de fijación opcional Placa de montaje |
Nota | Para más detalles sobre la asignación del segmento circular LED, véanse las instrucciones de uso en www.leuze.com |
Temperatura ambiente en servicio | -30 ... 60 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -40 ... 70 °C |
Humedad del aire relativa (sin condensación) | 0 ... 95 % |
Índice de protección | IP 67 |
Clase de seguridad | III |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270990 |
ECLASS 8.0 | 27270913 |
ECLASS 9.0 | 27270913 |
ECLASS 10.0 | 27270913 |
ECLASS 11.0 | 27270913 |
ECLASS 12.0 | 27270913 |
ECLASS 13.0 | 27270913 |
ECLASS 14.0 | 27270913 |
ECLASS 15.0 | 27270913 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |