RL-70/40r-003-M12

Iluminación

Número de producto: 50132511

Disponible inmediatamente

Tipo Iluminación anular
Apropiado para Lectores de códigos 2D fijos serie DCR 200i
Fuente de luz LED, Rojo
Longitud de onda 617 nm
Tensión de alimentación UB 18 ... 30 V, CC
Número de entradas de activación 1 Unidad(es)
Tipo Entrada de activación
Tipo de tensión CC
Tensión de conmutación high: +5 ... +24V CC
Estado de conmutación active High
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Entrada de activación
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación A
Diseño Anillo
Espesor 20,5 mm
Diámetro externo 76 mm
Diámetro interior 40 mm
Peso neto 222 g
Color de carcasa Negro
Tipo de fijación Fijación pasante
Temperatura ambiente en servicio -10 ... 55 °C
Temperatura ambiente en almacén -25 ... 75 °C
Iluminación Difusa
Índice de protección IP 54
Número de arancel 85395100
ECLASS 5.1.4 27110635
ECLASS 8.0 27110635
ECLASS 9.0 27110635
ECLASS 10.0 27110635
ECLASS 11.0 27110635
ECLASS 12.0 27110635
ECLASS 13.0 27110635
ECLASS 14.0 27110635
ECLASS 15.0 27110635
ETIM 5.0 EC000996
ETIM 6.0 EC000996
ETIM 7.0 EC000996
ETIM 8.0 EC000996
ETIM 9.0 EC000996
ETIM 10.0 EC000996
Modelo CAD 3D - zip
Hoja técnica - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf