RKU 8/24-400-S12
Barrera de reflexión ultrasónica
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
Serie | 8 |
Principio de funcionamiento | Principio de reflexión |
Alcance efectivo | 0 ... 0,4 m |
Alcance efectivo | Alcance asegurado |
Frecuencia ultrasonido | 300 kHz |
Trayectoria cono de sonido | Estándar |
Dirección de irradiación | Frontal |
Tensión de alimentación UB | 20 ... 30 V, CC |
Ondulación residual | De UB |
Número de salidas digitales | 2 Unidad(es) |
Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
Principio de conmutación | Contacto NC/NA |
Elemento de conmutación | Transistor, NPN |
Principio de conmutación | Contacto NC/NA |
Frecuencia de conmutación | 8 Hz |
Tiempo de respuesta | 62,5 ms |
Función | Alimentación de tensión Entrada Sync Señal OUT |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Codificación | Codificación A |
Diseño | Cúbico |
Dimensiones (An x Al x L) | 15 mm x 15 mm x 38 mm |
Material de carcasa | Metal |
Carcasa de metal | Fundición a presión de cinc |
Peso neto | 70 g |
Tipo de fijación | Fijación pasante Mediante pieza de fijación opcional Ranuras de cola de milano Rosca de fijación |
Tipo de indicación | LED |
Número de LED | 2 Unidad(es) |
Elementos de uso | Conmutador escalonado |
Temperatura ambiente en servicio | -25 ... 70 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -40 ... 80 °C |
Índice de protección | IP 67 |
Clase de seguridad | III |
Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272802 |
ECLASS 9.0 | 27272802 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |