RK 93/4-60 S

Fotocélula autorreflexiva energética

Número de producto: 50000553

Disponible inmediatamente

Serie 93
Principio de funcionamiento Autorreflexiva
Versión especial Óptica en V
Alcance efectivo 0 ... 0,06 m
Alcance efectivo Alcance asegurado
Límite de alcance 0 ... 0,065 m
Límite de alcance Alcance típico
Fuente de luz LED, Infrarrojo
Tipo de geometría de punto de luz Redondo
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Consumo de potencia, máx. 0,6 W
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación De conmutación claridad
Frecuencia de conmutación 250 Hz
Tiempo de respuesta 2 ms
Tipo de conexión Conector normalizado
Material Metal
Número de polos 4 polos
Dimensiones (An x Al x L) 20 mm x 60 mm x 44 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Fundición a presión de cinc
Material, cubierta de óptica Vidrio
Peso neto 170 g
Tipo de indicación LED
Temperatura ambiente en servicio -20 ... 60 °C
Temperatura ambiente en almacén -30 ... 70 °C
Índice de protección IP 65
Clase de seguridad I
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes EN 60947-5-2 (versión alemana)
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270903
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ECLASS 10.0 27270903
ECLASS 11.0 27270903
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
ETIM 7.0 EC001821
ETIM 8.0 EC001821
ETIM 9.0 EC001821
ETIM 10.0 EC001821
Macro EPLAN - edz
Hoja técnica - pdf