RK 85/4-300

Fotocélula autorreflexiva energética

Número de producto: 50000494

Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
HT25CI/4P-M12
Sensor con supresión de fondo
Código del articulo: 50134231
  • Serie: 25C
  • Principio de funcionamiento: Autorreflexiva con supresión de fondo
  • Alcance efectivo, máx.: 0 ... 1,3 m
  • Diseño: Cúbico
Código del articulo: 50134231

Disponible inmediatamente

Serie 85
Principio de funcionamiento Autorreflexiva
Alcance efectivo 0 ... 0,3 m
Alcance efectivo Alcance asegurado
Fuente de luz LED, Infrarrojo
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación Conmutable en claridad/oscuridad
Frecuencia de conmutación 100 Hz
Tipo de conexión Conector normalizado
Número de polos 4 polos
Dimensiones (An x Al x L) 36 mm x 140 mm x 69 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Fundición a presión de aluminio
Material, cubierta de óptica Vidrio
Peso neto 350 g
Tipo de indicación LED
Temperatura ambiente en servicio -20 ... 60 °C
Índice de protección IP 65
Clase de seguridad I
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270903
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ECLASS 10.0 27270903
ECLASS 11.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
ETIM 7.0 EC001821
Hoja técnica - pdf