RFM 62 SL 200

Equipo de lectura/escritura RFID

Número de producto: 50040499

Disponible inmediatamente

Icon Icon
Serie RFM
Frecuencia de trabajo 13,56 MHz
Funciones Control de puerta de lectura
I/O
Indicador LED
Modos de trabajo parametrizables
Alcance de lectura/escritura, máx. 400 mm
Transponder legible ICodeSLI
Infineon MyD
TagIT HFI
Tensión de alimentación UB 12 ... 30 V, CC
Consumo de potencia, máx. 2 W
Acceso de memoria Read/Write
Velocidad de transmisión 4.000 Bd
Número de entradas digitales 1 Unidad(es)
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Tipo RS 232
Función Proceso
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Interfaz de datos
Señal IN
Señal OUT
Tipo de conexión Cable con regletas hembras (10+6)
Longitud de cable 1.000 mm
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 298 mm x 34 mm x 298 mm
Material de carcasa Plástico
Peso neto 1.978 g
Color de carcasa Negro
Tipo de fijación Fijación pasante
Temperatura ambiente en servicio -25 ... 65 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 70 °C
Humedad del aire relativa (sin condensación) 5 ... 90 %
Índice de protección IP 65
Número de arancel 84719000
ECLASS 5.1.4 27280401
ECLASS 8.0 27280401
ECLASS 9.0 27280401
ECLASS 10.0 27280401
ECLASS 11.0 27280401
ECLASS 12.0 27280401
ECLASS 13.0 27280401
ECLASS 14.0 27280401
ECLASS 15.0 27280401
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC002998
ETIM 7.0 EC002998
ETIM 8.0 EC002998
ETIM 9.0 EC002998
ETIM 10.0 EC002998
Macro EPLAN - edz
Software de configuración - V203 - zip
Hoja de instrucciones - pdf
Instrucciones de uso - pdf
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Descripción del software - pdf