Reflexfolie 914x914mm-S

Cinta reflectora

Número de producto: 50108988

Disponible inmediatamente

Diseño Rectangular
Independiente de la dirección No
Superficie de reflexión, altura 914 mm
Superficie de reflexión, anchura 914 mm
Denominación química material del reflector PMMA
Peso neto 960 g
Tipo de fijación Adhesivo
Temperatura ambiente en servicio -40 ... 80 °C
Número de arancel 39191080
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467