Reflexfolie 200x200mm-S

Cinta reflectora

Número de producto: 50104361

Plazo de entrega aprox. 6 días laborables
Diseño Rectangular
Independiente de la dirección No
Superficie de reflexión, altura 200 mm
Superficie de reflexión, anchura 200 mm
Denominación química material del reflector PMMA
Peso neto 103 g
Tipo de fijación Adhesivo
Temperatura ambiente en servicio -40 ... 80 °C
Número de arancel 39191080
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467