REF 6-S-26x280

Reflector

Número de producto: 50124004

Disponible inmediatamente

Diseño Rectangular
Independiente de la dirección No
Tamaño del triple 0,3 mm
Medida de montaje, anchura 24,5 mm
Medida de montaje, altura 278 mm
Medida de montaje, espesor 9,4 mm
Superficie de reflexión, altura 276 mm
Superficie de reflexión, anchura 22 mm
Superficie de reflexión, indicación complementaria En la superficie de reflexión puede haber una línea divisoria de máx. 1 mm
Material del reflector Plástico
Material de soporte Plástico
Con polarización cambiante
Denominación química material del reflector PMMA8N
Estructura de superficie activa Mikrotriple
Peso neto 30 g
Tipo de fijación Pasador roscado M4
Temperatura ambiente en servicio -40 ... 70 °C
Índice de protección IP 67
Número de arancel 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467