REF 6-A-14x45

Cinta reflectora

Número de producto: 50123861

Disponible inmediatamente

Diseño Rectangular
Independiente de la dirección No
Tamaño del triple 0,3 mm
Medida de montaje, anchura 14 mm
Medida de montaje, altura 45 mm
Superficie de reflexión, altura 45 mm
Superficie de reflexión, anchura 15 mm
Material del reflector Plástico
Con polarización cambiante
Denominación química material del reflector PMMA
Estructura de superficie activa Mikrotriple
Peso neto 1 g
Tipo de fijación Autoadhesivo
Temperatura ambiente en servicio -40 ... 70 °C
Número de arancel 39191080
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467