REF 4-A-50x45700

Cinta reflectora

Número de producto: 50111772

Disponible inmediatamente

Diseño Rectangular
Independiente de la dirección
Medida de montaje, anchura 50 mm
Medida de montaje, altura 45.700 mm
Superficie de reflexión, altura 45.700 mm
Superficie de reflexión, anchura 50 mm
Superficie de reflexión, anchura, tolerancia ± 1 mm
Material del reflector Plástico
Con polarización cambiante
Denominación química material del reflector PMMA
Estructura de superficie activa Triple
Peso neto 1.020 g
Tipo de fijación Autoadhesivo
Temperatura ambiente en servicio -40 ... 80 °C
Número de arancel 39191080
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467