RD800-x-SCA
Actuador
Serie | RD800 |
Aplicación | Aplicación en línea Aplicación individual |
Tipo de código | Código estándar |
Apropiado para | Transponder de seguridad RD800 |
Dimensiones (An x Al x L) | 25 mm x 18 mm x 45 mm |
Material de carcasa | Plástico |
Carcasa de plástico | PA 66 |
Peso neto | 24 g |
Color de carcasa | Antracita |
Tipo de fijación | Fijación pasante |
Temperatura ambiente en servicio | -25 ... 70 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -25 ... 80 °C |
Grado de ensuciamiento | 3, EN 60947-1 |
Índice de protección | IP 67 IP 69K |
Certificaciones | TÜV Süd c UL US |
Método de prueba choque según norma | EN 60068-2-27 |
Método de prueba vibración según norma | EN 60068-2-6 |
Número de arancel | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27279216 |
ECLASS 8.0 | 27279216 |
ECLASS 9.0 | 27272606 |
ECLASS 10.0 | 27272606 |
ECLASS 11.0 | 27272606 |
ECLASS 12.0 | 27272606 |
ECLASS 13.0 | 27272606 |
ECLASS 14.0 | 27272606 |
ECLASS 15.0 | 27272606 |
ETIM 5.0 | EC002594 |
ETIM 6.0 | EC002594 |
ETIM 7.0 | EC002594 |
ETIM 8.0 | EC001487 |
ETIM 9.0 | EC001487 |
ETIM 10.0 | EC001487 |