RD800-MUCA-CB2-R

Transponder de seguridad

Número de producto: 63002061

Disponible inmediatamente

Icon Icon Icon Icon
Serie RD800
Aplicación Aplicación en línea
Aplicación individual
Tipo de código Código único
SIL Hasta 3, IEC 61508
SILCL Hasta 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) Hasta incl. e, EN ISO 13849-1
MTTFd 4.077 Años, EN ISO 13849-1
PFHD 1,45E-09 por hora
Duración de utilización 20 Años, EN ISO 13849-1
Categoría Hasta incl. 4, EN ISO 13849
CC High
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra cortocircuitos entre conductores
Resistencia de impulso 1.500 V
Categoría de utilización en CC 12 Ue 24 V, Ie 0,25 A, EN 60947-5-1
Tensión de alimentación UB 24 V, CC, -15 ... 10 %
Consumo de corriente, máx. 250 mA
Consumo de potencia, máx. 1 W
Corriente nominal, mín. 0,5 mA
Categoría de sobretensión III
Protección externa 1 A
Protección interna 0,75 A Polyfuse (O1 + O2 + O3)
Tensión asignada de aislamiento 32 V CC
Corriente térmica convencional, máx. 0,25 A
Número de entradas digitales 2 Unidad(es)
Tipo Entrada digital
Tensión de conmutación, típ. 24 V
Tipo de tensión CC
Consumo de corriente, máx. 5 mA
Número de salidas de seguridad (OSSD) 2 Unidad(es)
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Potencia de conmutación, máx. 6 W
Tipo Salida de seguridad OSSD
Tensión de conmutación, típ. 24 V
Tipo de tensión CC
Corriente de salida, máx. 250 mA
Longitud de impulso de prueba, máx. 0,3 ms
Salidas de seguridad, capacidad, máx. entre una salida y GND 200 nF
Capacidad, máx. entre dos salidas 200 nF
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Tipo Salida digital
Tensión de conmutación, típ. 24 V
Tipo de tensión CC
Corriente de conmutación, máx. 100 mA
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Función Salida de señales
Tiempo de reacción tras retirar el actuador, mín. 80 ms
Tiempo de reacción tras retirar el actuador, máx. 150 ms
Tiempo de reacción tras la desconexión, entrada, mín. 7 ms
Tiempo de reacción tras la desconexión, entrada, máx. 12 ms
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Conexión con PLC
Señal OUT
Tipo de conexión Cable
Longitud de cable 2.000 mm
Salida de cable Lado derecho
Material de cubierta PVC
Color de cable Negro
Número de conductores 8 hilos
Longitud del cable de conexión, máx. 50 m
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 25 mm x 18 mm x 72 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico PA 66
Peso neto 150 g
Color de carcasa Negro
Tipo de fijación Fijación pasante
Histéresis de conmutación, máx. 2,4 mm
Distancia de desconexión asegurada (Sar), mín. 16 mm
Distancia de conexión asegurada (Sao), máx. 10 mm
Distancia de desconexión nominal, máx. 14 mm
Distancia de operación nominal, máx. 12 mm
Distancia entre dos sistemas (sensor, actuador), mín. 50 mm
Repetibilidad máx. 1,2 mm
Par de apriete de los tornillos 0,8 N·m
Tipo de indicación LED
Número de LED 4 Unidad(es)
Temperatura ambiente en servicio -25 ... 70 °C
Temperatura ambiente en almacén -25 ... 85 °C
Grado de ensuciamiento 3, EN 60947-1
Índice de protección IP 67
IP 69K
Certificaciones TÜV Süd
c UL US
Método de prueba choque según norma EN 60068-2-27
Método de prueba vibración según norma EN 60068-2-6
Número de arancel 85369095
ECLASS 5.1.4 27272403
ECLASS 8.0 27272403
ECLASS 9.0 27272403
ECLASS 10.0 27272403
ECLASS 11.0 27272403
ECLASS 12.0 27274601
ECLASS 13.0 27274601
ECLASS 14.0 27274601
ECLASS 15.0 27274601
ETIM 5.0 EC001829
ETIM 6.0 EC001829
ETIM 7.0 EC001829
ETIM 8.0 EC001829
ETIM 9.0 EC001829
ETIM 10.0 EC001829
Macro EPLAN - edz
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf
Certificado - TÜV Süd - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf