Transmisión óptica de datos
Visión general

Transmisión óptica de datos
Los datos dentro de la red se transmiten de diferentes maneras. Las fotocélulas con transmisión óptica de datos utilizan el «aire» para transmitir datos de manera invisible, sin contacto y sin desgaste a una distancia de hasta 500 m. Esta tecnología es de primera elección en la construcción de instalaciones y combina eficiencia con rentabilidad.
DDLS 500
Fotocélula de transmisión de datos con servidor web integrado para el diagnóstico a distancia
Cuando se trata de transmitir con fiabilidad datos sin cables ni interferencias, la opción más apropiada son las barreras optoelectrónicas de datos. Estas permiten la comunicación sin contacto en los casos en qué los sistemas mecánicos y WLAN alcanzan sus límites.
La fotocélula con transmisión óptica de datos DDLS 500 permite la transmisión de datos de modo transparente, sin contacto y libre de desgaste hasta 200 m a 100 Mbit/s en tiempo real. Para ello, un láser infrarrojo invisible comunica bidireccionalmente entre los equipos. Otras funciones adicionales facilitan el manejo del equipo. Con la ayuda del alineador láser y el nivel de burbuja integrado, se simplifica mucho la alineación, incluso en tramos más largos. Único en todo el mundo, el servidor web integrado en la DDLS 500 permite realizar diagnósticos a distancia. Además, la DDLS 500 puede ser detectada como nodo PROFINET.
Sus beneficios
- Transmisión transparente de datos en tiempo real: con 100 Mbit/s pueden transmitirse datos en todos los protocolos Ethernet usuales con mínimo retraso.
- Conectividad integrada: acceso a todos los datos de diagnóstico a través de un servidor web integrado y desde cualquier parte del mundo. Transmisión de datos de diagnóstico al control (PROFINET).
- Combinación de funciones personalizada: la estructura modular permite ampliar el modelo básico con cualquiera de las funciones disponibles: alcance, alineador láser, calefacción y servidor web.
- Montaje y alineación sencillos: con la ayuda del alineador láser, el nivel de burbuja y la placa de fijación integrada con tornillos de ajuste, el montaje y la alineación resultan muy sencillos.
- Supervisión constante del nivel de recepción: de este modo, se puede avisar con antelación de un fallo inminente debido a, por ejemplo, una suciedad excesiva.
Aplicaciones




Características técnicas
| DDLS 500 | DDLS 200 |
Velocidad de transmisión/ancho de banda máx. | 100 Mbit/s | 2 Mbit/s |
Alcances | 40 /120 / 200 m | 30 / 40 / 80 / 120 / 200 / 300 / 500 m |
Tensión de alimentación | 18 … 30 V CC | 18 … 30 V CC |
Consumo de potencia sin calefacción | 200 mA (con 24 V) | Aprox. 200 mA con 24 V CC |
Consumo de potencia con calefacción | 800 mA (con 24 V) | Aprox. 800 mA con 24 V CC |
Ángulo de apertura (emisor) | ± 0,5° con respecto al eje óptico | ± 0,5 ° con respecto al eje óptico para modelos 120 m … 500 m ± 1,0 ° con respecto al eje óptico para modelos de 80 m ± 1,5 ° con respecto al eje óptico para modelos de 30 m |
Fuente de luz: emisor/láser de alineación | Infrarroja | Infrarroja |
Índice de protección | IP65 | IP65 |
Dimensiones (Al × An × Pr) | 156 × 100 × 99,6 mm 156 × 100 × 122 mm | 190 × 89,25 × 120 mm |
Temperatura de trabajo: | -5 ... 50 °C | -5 ... +50 °C |
Protocolos compatibles | Ethernet general, PROFINET RT/IRT/ProfiSAFE, EtherCAT, FSoE, CIPsafety | PROFIBUS, INTERBUS, DeviceNet, CANopen, DH+, RIO, RS 485, RS 422 |
Lista de artículos
- Versión especial: Funcionamiento de ejes ópticos paralelos, Alineado...
- Protocolo de transmisión: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Versión especial: Calefacción, Alineador láser integrado, Funcionami...
- Protocolo de transmisión: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Versión especial: No hay interferencia a través de superficies refle...
- Protocolo de transmisión: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Versión especial: Alineador láser integrado, Calefacción, Funcionami...
- Protocolo de transmisión: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Versión especial: Funcionamiento de ejes ópticos paralelos, Alineado...
- Protocolo de transmisión: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Versión especial: No hay interferencia a través de superficies refle...
- Protocolo de transmisión: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Versión especial: No hay interferencia a través de superficies refle...
- Protocolo de transmisión: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Versión especial: No hay interferencia a través de superficies refle...
- Protocolo de transmisión: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Versión especial: Alineador láser integrado, Funcionamiento de ejes ...
- Protocolo de transmisión: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Versión especial: Funcionamiento de ejes ópticos paralelos, Alineado...
- Protocolo de transmisión: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Versión especial: Alineador láser integrado, Funcionamiento de ejes ...
- Protocolo de transmisión: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Versión especial: Funcionamiento de ejes ópticos paralelos, Alineado...
- Protocolo de transmisión: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Versión especial: Calefacción, Funcionamiento de ejes ópticos parale...
- Protocolo de transmisión: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Versión especial: Calefacción, Funcionamiento de ejes ópticos parale...
- Protocolo de transmisión: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Versión especial: Funcionamiento de ejes ópticos paralelos, Calefacc...
- Protocolo de transmisión: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Versión especial: Calefacción, Funcionamiento de ejes ópticos parale...
- Protocolo de transmisión: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Versión especial: Funcionamiento de ejes ópticos paralelos, Calefacc...
- Protocolo de transmisión: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Versión especial: No hay interferencia a través de superficies refle...
- Protocolo de transmisión: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Versión especial: No hay interferencia a través de superficies refle...
- Protocolo de transmisión: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Versión especial: No hay interferencia a través de superficies refle...
- Protocolo de transmisión: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Versión especial: No hay interferencia a través de superficies refle...
- Protocolo de transmisión: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Versión especial: Funcionamiento de ejes ópticos paralelos, No hay i...
- Protocolo de transmisión: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Versión especial: Funcionamiento de ejes ópticos paralelos, No hay i...
- Protocolo de transmisión: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Versión especial: No hay interferencia a través de superficies refle...
- Protocolo de transmisión: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...