Seguimiento óptico
El seguimiento óptico por detección de aristas es una opción económica para la automatización de sistemas de transporte sin conductor. Ideal para áreas extensas de producción y almacenamiento en las que se deben cambiar continuamente las rutas de los vehículos. El compacto sensor está disponible en varios modelos con anchos de detección e interfaces diferentes. Es particularmente idóneo para integrarlo en vehículos planos, ya que la distancia mínima desde el suelo es de tan sólo 10 mm.
Visión general
Lista de artículos
Lista de artículos
Selector de productos
Filtro
Lista de resultados: 6 productos encontrados
OGS 600-140/D2-M12.8
Sensor de seguimiento óptico
Código del articulo:
50137477
- Interfaz: RS 422
- Ancho de detección para pista completa: 115 mm
OGS 600-280/D2-M12.8
Sensor de seguimiento óptico
Código del articulo:
50137476
- Interfaz: RS 422
- Ancho de detección para pista completa: 265 mm
OGS 600-140/D3-M12.8
Sensor de seguimiento óptico
Código del articulo:
50137475
- Interfaz: RS 485
- Ancho de detección para pista completa: 115 mm
OGS 600-280/D3-M12.8
Sensor de seguimiento óptico
Código del articulo:
50137474
- Interfaz: RS 485
- Ancho de detección para pista completa: 265 mm
OGS 600-140/CN-M12
Sensor de seguimiento óptico
Código del articulo:
50137473
- Interfaz: CANopen
- Ancho de detección para pista completa: 115 mm
OGS 600-280/CN-M12
Sensor de seguimiento óptico
Código del articulo:
50137472
- Interfaz: CANopen
- Ancho de detección para pista completa: 265 mm
Datos de artículo del: 10/4/25