Sensores de distancia ópticos
Los sensores de distancia ópticos cumplen varias tareas de medición en distintas aplicaciones con requisitos diferentes en términos de velocidad, resolución, alcance y tamaño. Para cubrir esta variedad de aplicaciones, ofrecemos un amplio catálogo de sensores de distancia ópticos que cubren los principios de funcionamiento de triangulación, medición de fases y de tiempo de propagación, con diferentes tamaños y especificaciones.
Visión general
Lista de artículos
Lista de artículos
Selector de productos
Filtro
Lista de resultados: 208 productos encontrados
ODT3CL1-2M.3/L6-1000-M12
Sensor de distancia con supresión de fondo
Código del articulo:
50153162
- Serie: 3C, 3C
- Rango de medición, máx.: 50 ... 2.500 mm
- Interfaz: IO-Link
ODT3CL1-2M.3/L6-500-M12
Sensor de distancia con supresión de fondo
Código del articulo:
50153161
- Serie: 3C, 3C
- Rango de medición, máx.: 50 ... 2.500 mm
- Interfaz: IO-Link
ODS9L1.8/L6X-1050,200-M12
Sensor de distancia óptico
Código del articulo:
50151569
- Serie: 9
- Rango de medición, máx.: 50 ... 1.050 mm
- Interfaz: IO-Link
ODS9L2.8/LAK-1050-M12
Sensor de distancia óptico
Código del articulo:
50151568
- Serie: 9
- Rango de medición, máx.: 50 ... 1.050 mm
- Salida analógica: Salida analógica, Configurable, ajuste de fábrica:...
- Interfaz: IO-Link
AMS 108i 40 H
Sensor de posición óptico
Código del articulo:
50151447
- Serie: AMS 100i, AMS 100i
- Rango de medición, máx.: 100 ... 40.000 mm
AMS 108i 120 H
Sensor de posición óptico
Código del articulo:
50151446
- Serie: AMS 100i, AMS 100i
- Rango de medición, máx.: 100 ... 120.000 mm
AMS 108i 40
Sensor de posición óptico
Código del articulo:
50151445
- Serie: AMS 100i, AMS 100i
- Rango de medición, máx.: 100 ... 40.000 mm
AMS 108i 120
Sensor de posición óptico
Código del articulo:
50151444
- Serie: AMS 100i, AMS 100i
- Rango de medición, máx.: 100 ... 120.000 mm
AMS 108i 40 BTA H
Sensor de posición óptico
Código del articulo:
50151443
- Serie: AMS 100i, AMS 100i
- Rango de medición, máx.: 100 ... 40.000 mm
AMS 108i 120 BTA H
Sensor de posición óptico
Código del articulo:
50151442
- Serie: AMS 100i, AMS 100i
- Rango de medición, máx.: 100 ... 120.000 mm
AMS 108i 40 BTA
Sensor de posición óptico
Código del articulo:
50151441
- Serie: AMS 100i, AMS 100i
- Rango de medición, máx.: 100 ... 40.000 mm
Datos de artículo del: 11/4/25