Sensores para la medición de distancias con alta precisión
Estos sensores ópticos de distancia establecen estándares en términos de precisión y facilidad de uso con una puesta en marcha rápida para una solución económica. La alta resolución y precisión se consiguen con la medición por triangulación a distancias cortas, es decir, la distancia se mide a través del ángulo. Gracias a su alta resolución, estos sensores son ideales para la medición de objetos o en las inspecciones de calidad. Estos sensores permiten realizar una medición precisa incluso en condiciones difíciles, como por ejemplo con objetos brillantes. Algunos modelos disponen de display. Los sensores de distancia demuestran la máxima precisión posible en las interfaces digitales.
Visión general
Lista de artículos
Lista de artículos
Selector de productos
Filtro
Lista de resultados: 54 productos encontrados
ODS9L1.8/L6X-1050,200-M12
Sensor de distancia óptico
Código del articulo:
50151569
- Serie: 9
- Rango de medición, máx.: 50 ... 1.050 mm
- Interfaz: IO-Link
ODS9L2.8/LAK-1050-M12
Sensor de distancia óptico
Código del articulo:
50151568
- Serie: 9
- Rango de medición, máx.: 50 ... 1.050 mm
- Salida analógica: Salida analógica, Configurable, ajuste de fábrica:...
- Interfaz: IO-Link
ODS9L1.8/LAK-650-M12
Sensor de distancia óptico
Código del articulo:
50147809
- Serie: 9
- Rango de medición, máx.: 50 ... 650 mm
- Salida analógica: Salida analógica, Configurable, ajuste de fábrica:...
- Interfaz: IO-Link
ODS9L2.8/L6X-1050-M12
Sensor de distancia óptico
Código del articulo:
50147694
- Serie: 9
- Rango de medición, máx.: 50 ... 1.050 mm
- Interfaz: IO-Link
ODS9L1.8/LAK-1050-M12
Sensor de distancia óptico
Código del articulo:
50146971
- Serie: 9
- Rango de medición, máx.: 50 ... 1.050 mm
- Salida analógica: Salida analógica, Configurable, ajuste de fábrica:...
- Interfaz: IO-Link
ODS9L1.8/LAK-100-M12
Sensor de distancia óptico
Código del articulo:
50146442
- Serie: 9
- Rango de medición, máx.: 50 ... 100 mm
- Salida analógica: Salida analógica, Configurable, ajuste de fábrica:...
- Interfaz: IO-Link
ODS9L2.8/LKA.02-450-M12
Sensor de distancia óptico
Código del articulo:
50142241
- Serie: 9
- Rango de medición, máx.: 50 ... 450 mm
- Salida analógica: Salida analógica, Tensión
- Interfaz: IO-Link
ODS9L2.8/LAK.P-450-M12
Sensor de distancia óptico
Código del articulo:
50141870
- Serie: 9
- Rango de medición, máx.: 50 ... 450 mm
- Salida analógica: Salida analógica, Configurable, ajuste de fábrica:...
- Interfaz: IO-Link
ODS9L1.8/LAK-450-M12
Sensor de distancia óptico
Código del articulo:
50141322
- Serie: 9
- Rango de medición, máx.: 50 ... 450 mm
- Salida analógica: Salida analógica, Configurable, ajuste de fábrica:...
- Interfaz: IO-Link
ODS9L2.8/LQZ-650-M12
Sensor de distancia óptico
Código del articulo:
50138330
- Serie: 9
- Rango de medición, máx.: 50 ... 650 mm
- Interfaz: RS 485
ODS9L2.8/LQZ-450-M12
Sensor de distancia óptico
Código del articulo:
50138329
- Serie: 9
- Rango de medición, máx.: 50 ... 450 mm
- Interfaz: RS 485
ODS9L2.8/LQZ-100-M12
Sensor de distancia óptico
Código del articulo:
50138328
- Serie: 9
- Rango de medición, máx.: 50 ... 100 mm
- Interfaz: RS 485
Datos de artículo del: 10/4/25