Sensores Advanced
Una tecnología excelente y unos altos estándares de calidad forman la base de la serie IS 200 y hacen que estos sensores sean muy fiables en casi todos los campos de aplicación. La gama de productos cubre todos los diseños estándar y miniaturizados cúbicos y cilíndricos habituales, y los diseños cortos y largos. Además, para los diseños de M12 a M30 y 40x40, los sensores se pueden adquirir con salida antivalente (NO+NC) y triple distancia de conmutación.
Visión general
Lista de artículos
Lista de artículos
Selector de productos
Filtro
Lista de resultados: 224 productos encontrados
IS 230MM.2/4NO-40N-S12
Sensor inductivo
Código del articulo:
50151297
- Serie: 230
- Diseño: Cilíndrico, 30 mm
- Límite típ. de alcance Sn: 40 mm
IS 230MM.2/4NO-22E-S12
Sensor inductivo
Código del articulo:
50151294
- Serie: 230
- Diseño: Cilíndrico, 30 mm
- Límite típ. de alcance Sn: 22 mm
ISS 218MM.2/4NO-20N-S12
Sensor inductivo
Código del articulo:
50151290
- Serie: 218
- Diseño: Cilíndrico, 18 mm
- Límite típ. de alcance Sn: 20 mm
ISS 218MM.2/4NO-12E-S12
Sensor inductivo
Código del articulo:
50151286
- Serie: 218
- Diseño: Cilíndrico, 18 mm
- Límite típ. de alcance Sn: 12 mm
ISS 212MM.2/4NO-10N-S12
Sensor inductivo
Código del articulo:
50151280
- Serie: 212
- Diseño: Cilíndrico, 12 mm
- Límite típ. de alcance Sn: 10 mm
ISS 212MM.2/4NO-6E0-S12
Sensor inductivo
Código del articulo:
50151276
- Serie: 212
- Diseño: Cilíndrico, 12 mm
- Límite típ. de alcance Sn: 6 mm
ISS 244PP.2/44-40N-S12
Sensor inductivo
Código del articulo:
50151050
- Serie: 244
- Diseño: Cúbico
- Límite típ. de alcance Sn: 40 mm
- Ancho: 40 mm
ISS 244PP.2/22-40N-S12
Sensor inductivo
Código del articulo:
50151049
- Serie: 244
- Diseño: Cúbico
- Límite típ. de alcance Sn: 40 mm
- Ancho: 40 mm
ISS 244PP.2/44-22E-S12
Sensor inductivo
Código del articulo:
50151048
- Serie: 244
- Diseño: Cúbico
- Límite típ. de alcance Sn: 22 mm
- Ancho: 40 mm
ISS 244PP.2/22-22E-S12
Sensor inductivo
Código del articulo:
50151047
- Serie: 244
- Diseño: Cúbico
- Límite típ. de alcance Sn: 22 mm
- Ancho: 40 mm
ISS 208MM/4NO-2E0
Sensor inductivo
Código del articulo:
50146967
- Serie: 208
- Diseño: Cilíndrico, 8 mm
- Límite típ. de alcance Sn: 2 mm
ISS 218MM/2NO-8E0
Sensor inductivo
Código del articulo:
50145949
- Serie: 218
- Diseño: Cilíndrico, 18 mm
- Límite típ. de alcance Sn: 8 mm
Datos de artículo del: 10/4/25