Amplificadores para fibra óptica
Las fibras ópticas se insertan en el amplificador. Los alcances de las fibras y las funciones disponibles varían según el modelo del amplificador. Además de los requerimientos básicos con potenciómetro de 20 vueltas para el ajuste de sensibilidad con alta resolución, también se pueden adquirir 2 interruptores para la conmutación claridad/oscuridad, así como versiones con un cómodo y potente amplificador con muchas opciones de ajuste de alcances, sensibilidades y funciones de temporización. En dos displays, claramente legibles, se indican el valor de la señal y el umbral de conmutación simultáneamente. Tres diferentes modos de Teach simplifican la parametrización. También disponible con IO-Link.
Visión general
Lista de artículos
Lista de artículos
Selector de productos
Filtro
Lista de resultados: 52 productos encontrados
LV462C/42-150-M8
Amplificador de fibra óptica
Código del articulo:
50151465
- Serie: 462C
- Fuente de luz: LED, Rojo
- Salida: Transistor, NPN
LV462C/24-150-M8
Amplificador de fibra óptica
Código del articulo:
50151464
- Serie: 462C
- Fuente de luz: LED, Rojo
- Salida: Transistor, PNP
LV463I.XR7/L4-M8
Amplificador de fibra óptica
Código del articulo:
50147631
- Serie: 463
- Fuente de luz: LED, Infrarrojo
- Interfaz: IO-Link
- Salida: Transistor, PNP
LV463I.XR7/2T
Amplificador de fibra óptica
Código del articulo:
50144547
- Serie: 463
- Fuente de luz: LED, Infrarrojo
- Salida: Transistor, NPN
LV463.XR7/L4-150-M12
Amplificador de fibra óptica
Código del articulo:
50134009
- Serie: 463
- Fuente de luz: LED, Rojo
- Interfaz: IO-Link
- Salida: Transistor, PNP
LV463.XR7/L4
Amplificador de fibra óptica
Código del articulo:
50134008
- Serie: 463
- Fuente de luz: LED, Rojo
- Interfaz: IO-Link
- Salida: Transistor, PNP
LV463.XR7/L4-M8
Amplificador de fibra óptica
Código del articulo:
50134007
- Serie: 463
- Fuente de luz: LED, Rojo
- Interfaz: IO-Link
- Salida: Transistor, PNP
LV463I.XR7/4TC-150-M12
Amplificador de fibra óptica
Código del articulo:
50134005
- Serie: 463
- Fuente de luz: LED, Infrarrojo
- Salida: Transistor, PNP
LV463I.XR7/4TC
Amplificador de fibra óptica
Código del articulo:
50134004
- Serie: 463
- Fuente de luz: LED, Infrarrojo
- Salida: Transistor, PNP
LV463I.XR7/4TV-150-M12
Amplificador de fibra óptica
Código del articulo:
50134002
- Serie: 463
- Fuente de luz: LED, Infrarrojo
- Salida: Transistor, PNP
LV463I.XR7/4TV
Amplificador de fibra óptica
Código del articulo:
50134001
- Serie: 463
- Fuente de luz: LED, Infrarrojo
- Salida: Transistor, PNP
Datos de artículo del: 10/4/25