Sensores capacitivos
Los sensores capacitivos pueden detectar objetos sólidos, líquidos o granulares. Con estos sensores, pueden detectarse objetos muy estructurados y dimensionalmente inestables, p. ej., niveles de llenado de líquidos o productos a granel en contacto directo con el medio o a través de un recipiente metálico. También son apropiados para el control de integridad. Incluso en entornos con mucho polvo o sucios estos sensores capacitivos garantizan un funcionamiento seguro. Los diferentes diseños y los grandes alcances permiten usarlos en casi cualquier ámbito de aplicación de la automatización industrial.
Visión general
Lista de artículos
Lista de artículos
Selector de productos
Filtro
30 mm
30 mm
3
4
6
8
10
15
20
25
30
54 mm
54 mm
40
54
40 mm
40 mm
20,3
40
98 mm
98 mm
5,5
10
53
55
61
66,5
68
70
72
73
75
78,5
79
85
87,3
98
30 mm
30 mm
12
18
30
Lista de resultados: 157 productos encontrados
LCS-1M12M-F04PNO-M12
Sensor capacitivo
Código del articulo:
50135688
- Serie: LCS-1
- Tipo de montaje: Enrasado
- Distancia de conmutación Sn, máx.: 1 ... 4 mm
- Conexión: Conector redondo, M12
LCS-1M12M-F04PNC-M12
Sensor capacitivo
Código del articulo:
50135689
- Serie: LCS-1
- Tipo de montaje: Enrasado
- Distancia de conmutación Sn, máx.: 1 ... 4 mm
- Conexión: Conector redondo, M12
LCS-1M12M-F04NNO-M12
Sensor capacitivo
Código del articulo:
50135690
- Serie: LCS-1
- Tipo de montaje: Enrasado
- Distancia de conmutación Sn, máx.: 1 ... 4 mm
- Conexión: Conector redondo, M12
LCS-1M12M-F04NNC-M12
Sensor capacitivo
Código del articulo:
50135691
- Serie: LCS-1
- Tipo de montaje: Enrasado
- Distancia de conmutación Sn, máx.: 1 ... 4 mm
- Conexión: Conector redondo, M12
LCS-1M12M-F04PNO-K020P
Sensor capacitivo
Código del articulo:
50135692
- Serie: LCS-1
- Tipo de montaje: Enrasado
- Distancia de conmutación Sn, máx.: 1 ... 4 mm
- Conexión: Cable
LCS-1M12M-F04PNC-K020P
Sensor capacitivo
Código del articulo:
50135693
- Serie: LCS-1
- Tipo de montaje: Enrasado
- Distancia de conmutación Sn, máx.: 1 ... 4 mm
- Conexión: Cable
LCS-1M12M-F04NNO-K020P
Sensor capacitivo
Código del articulo:
50135694
- Serie: LCS-1
- Tipo de montaje: Enrasado
- Distancia de conmutación Sn, máx.: 1 ... 4 mm
- Conexión: Cable
LCS-1M12M-F04NNC-K020P
Sensor capacitivo
Código del articulo:
50135695
- Serie: LCS-1
- Tipo de montaje: Enrasado
- Distancia de conmutación Sn, máx.: 1 ... 4 mm
- Conexión: Cable
LCS-1M18P-F05PNP-M12-LT
Sensor capacitivo
Código del articulo:
50135720
- Serie: LCS-1
- Tipo de montaje: Enrasado
- Distancia de conmutación Sn, máx.: 1 ... 7,5 mm
- Conexión: Conector redondo, M12
LCS-1M18P-F05NNP-M12-LT
Sensor capacitivo
Código del articulo:
50135721
- Serie: LCS-1
- Tipo de montaje: Enrasado
- Distancia de conmutación Sn, máx.: 1 ... 7,5 mm
- Conexión: Conector redondo, M12
LCS-1M30M-F15PNO-M12
Sensor capacitivo
Código del articulo:
50135722
- Serie: LCS-1
- Tipo de montaje: Enrasado
- Distancia de conmutación Sn, máx.: 2 ... 15 mm
- Conexión: Conector redondo, M12
LCS-1M30M-F15PNC-M12
Sensor capacitivo
Código del articulo:
50135723
- Serie: LCS-1
- Tipo de montaje: Enrasado
- Distancia de conmutación Sn, máx.: 2 ... 15 mm
- Conexión: Conector redondo, M12
Datos de artículo del: 22/4/25