Sensores capacitivos
Los sensores capacitivos pueden detectar objetos sólidos, líquidos o granulares. Con estos sensores, pueden detectarse objetos muy estructurados y dimensionalmente inestables, p. ej., niveles de llenado de líquidos o productos a granel en contacto directo con el medio o a través de un recipiente metálico. También son apropiados para el control de integridad. Incluso en entornos con mucho polvo o sucios estos sensores capacitivos garantizan un funcionamiento seguro. Los diferentes diseños y los grandes alcances permiten usarlos en casi cualquier ámbito de aplicación de la automatización industrial.
Visión general
Lista de artículos
Lista de artículos
Selector de productos
Filtro
Lista de resultados: 157 productos encontrados
LCS-1M12M-F04PNO-M12
Sensor capacitivo
Código del articulo:
50135688
- Serie: LCS-1
- Tipo de montaje: Enrasado
- Distancia de conmutación Sn, máx.: 1 ... 4 mm
- Conexión: Conector redondo, M12
LCS-1M12M-F04PNC-M12
Sensor capacitivo
Código del articulo:
50135689
- Serie: LCS-1
- Tipo de montaje: Enrasado
- Distancia de conmutación Sn, máx.: 1 ... 4 mm
- Conexión: Conector redondo, M12
LCS-1M12M-F04NNO-M12
Sensor capacitivo
Código del articulo:
50135690
- Serie: LCS-1
- Tipo de montaje: Enrasado
- Distancia de conmutación Sn, máx.: 1 ... 4 mm
- Conexión: Conector redondo, M12
LCS-1M12M-F04NNC-M12
Sensor capacitivo
Código del articulo:
50135691
- Serie: LCS-1
- Tipo de montaje: Enrasado
- Distancia de conmutación Sn, máx.: 1 ... 4 mm
- Conexión: Conector redondo, M12
LCS-1M12M-F04PNO-K020P
Sensor capacitivo
Código del articulo:
50135692
- Serie: LCS-1
- Tipo de montaje: Enrasado
- Distancia de conmutación Sn, máx.: 1 ... 4 mm
- Conexión: Cable
LCS-1M12M-F04PNC-K020P
Sensor capacitivo
Código del articulo:
50135693
- Serie: LCS-1
- Tipo de montaje: Enrasado
- Distancia de conmutación Sn, máx.: 1 ... 4 mm
- Conexión: Cable
LCS-1M12M-F04NNO-K020P
Sensor capacitivo
Código del articulo:
50135694
- Serie: LCS-1
- Tipo de montaje: Enrasado
- Distancia de conmutación Sn, máx.: 1 ... 4 mm
- Conexión: Cable
LCS-1M12M-F04NNC-K020P
Sensor capacitivo
Código del articulo:
50135695
- Serie: LCS-1
- Tipo de montaje: Enrasado
- Distancia de conmutación Sn, máx.: 1 ... 4 mm
- Conexión: Cable
LCS-1M18P-F05PNP-M12-LT
Sensor capacitivo
Código del articulo:
50135720
- Serie: LCS-1
- Tipo de montaje: Enrasado
- Distancia de conmutación Sn, máx.: 1 ... 7,5 mm
- Conexión: Conector redondo, M12
LCS-1M18P-F05NNP-M12-LT
Sensor capacitivo
Código del articulo:
50135721
- Serie: LCS-1
- Tipo de montaje: Enrasado
- Distancia de conmutación Sn, máx.: 1 ... 7,5 mm
- Conexión: Conector redondo, M12
LCS-1M30M-F15PNO-M12
Sensor capacitivo
Código del articulo:
50135722
- Serie: LCS-1
- Tipo de montaje: Enrasado
- Distancia de conmutación Sn, máx.: 2 ... 15 mm
- Conexión: Conector redondo, M12
LCS-1M30M-F15PNC-M12
Sensor capacitivo
Código del articulo:
50135723
- Serie: LCS-1
- Tipo de montaje: Enrasado
- Distancia de conmutación Sn, máx.: 2 ... 15 mm
- Conexión: Conector redondo, M12
Datos de artículo del: 10/4/25