Cortinas ópticas
Las cortinas ópticas de conmutación son perfectas para la supervisión de grandes campos de medición. Reaccionan justo cuando algún objeto o persona entra en este campo. Su rápida parametrización y facilidad de uso ahorran tiempo y dinero en comparación con los métodos de imagen. Gracias a las diferentes distancias entre haces y longitudes del campo de medición, las cortinas ópticas de conmutación son la solución para una amplia variedad de aplicaciones.
Visión general
Lista de artículos

Lista de artículos
Selector de productos
Filtro
Lista de resultados: 161 productos encontrados
Producto combinado
CSL710-T40-2850.A-M12
Emisor de la cortina óptica
Código del articulo:
50129057
- Serie: 710
- Principio de funcionamiento: Principio unidireccional
- Longitud del campo de medición: 2.850 mm
CSL710-R40-2850.A/L-M12
Receptor de la cortina óptica
Código del articulo:
50128975
- Serie: 710
- Principio de funcionamiento: Principio unidireccional
- Longitud del campo de medición: 2.850 mm
Producto combinado
CSL710-T40-2530.A-M12
Emisor de la cortina óptica
Código del articulo:
50129056
- Serie: 710
- Principio de funcionamiento: Principio unidireccional
- Longitud del campo de medición: 2.530 mm
CSL710-R40-2530.A/L-M12
Receptor de la cortina óptica
Código del articulo:
50128974
- Serie: 710
- Principio de funcionamiento: Principio unidireccional
- Longitud del campo de medición: 2.530 mm
Producto combinado
CSL710-T40-2210.A-M12
Emisor de la cortina óptica
Código del articulo:
50129055
- Serie: 710
- Principio de funcionamiento: Principio unidireccional
- Longitud del campo de medición: 2.210 mm
CSL710-R40-2210.A/L-M12
Receptor de la cortina óptica
Código del articulo:
50128973
- Serie: 710
- Principio de funcionamiento: Principio unidireccional
- Longitud del campo de medición: 2.210 mm
Producto combinado
CSL710-T40-1890.A-M12
Emisor de la cortina óptica
Código del articulo:
50129054
- Serie: 710
- Principio de funcionamiento: Principio unidireccional
- Longitud del campo de medición: 1.890 mm
CSL710-R40-1890.A/L-M12
Receptor de la cortina óptica
Código del articulo:
50128972
- Serie: 710
- Principio de funcionamiento: Principio unidireccional
- Longitud del campo de medición: 1.890 mm
Producto combinado
CSL710-T40-1570.A-M12
Emisor de la cortina óptica
Código del articulo:
50129053
- Serie: 710
- Principio de funcionamiento: Principio unidireccional
- Longitud del campo de medición: 1.570 mm
CSL710-R40-1570.A/L-M12
Receptor de la cortina óptica
Código del articulo:
50128971
- Serie: 710
- Principio de funcionamiento: Principio unidireccional
- Longitud del campo de medición: 1.570 mm
Producto combinado
CSL710-T40-1250.A-M12
Emisor de la cortina óptica
Código del articulo:
50129052
- Serie: 710
- Principio de funcionamiento: Principio unidireccional
- Longitud del campo de medición: 1.250 mm
CSL710-R40-1250.A/L-M12
Receptor de la cortina óptica
Código del articulo:
50128970
- Serie: 710
- Principio de funcionamiento: Principio unidireccional
- Longitud del campo de medición: 1.250 mm
Producto combinado
CSL710-T40-930.A-M12
Emisor de la cortina óptica
Código del articulo:
50129051
- Serie: 710
- Principio de funcionamiento: Principio unidireccional
- Longitud del campo de medición: 930 mm
CSL710-R40-930.A/L-M12
Receptor de la cortina óptica
Código del articulo:
50128969
- Serie: 710
- Principio de funcionamiento: Principio unidireccional
- Longitud del campo de medición: 930 mm
Producto combinado
CSL710-T40-610.A-M12
Emisor de la cortina óptica
Código del articulo:
50129050
- Serie: 710
- Principio de funcionamiento: Principio unidireccional
- Longitud del campo de medición: 610 mm
CSL710-R40-610.A/L-M12
Receptor de la cortina óptica
Código del articulo:
50128968
- Serie: 710
- Principio de funcionamiento: Principio unidireccional
- Longitud del campo de medición: 610 mm
Producto combinado
CSL710-T40-290.A-M12
Emisor de la cortina óptica
Código del articulo:
50129049
- Serie: 710
- Principio de funcionamiento: Principio unidireccional
- Longitud del campo de medición: 290 mm
CSL710-R40-290.A/L-M12
Receptor de la cortina óptica
Código del articulo:
50128967
- Serie: 710
- Principio de funcionamiento: Principio unidireccional
- Longitud del campo de medición: 290 mm
Producto combinado
CSL710-T20-2870.A-M12
Emisor de la cortina óptica
Código del articulo:
50129048
- Serie: 710
- Principio de funcionamiento: Principio unidireccional
- Longitud del campo de medición: 2.870 mm
CSL710-R20-2870.A/L-M12
Receptor de la cortina óptica
Código del articulo:
50128965
- Serie: 710
- Principio de funcionamiento: Principio unidireccional
- Longitud del campo de medición: 2.870 mm
Producto combinado
CSL710-T20-2710.A-M12
Emisor de la cortina óptica
Código del articulo:
50129047
- Serie: 710
- Principio de funcionamiento: Principio unidireccional
- Longitud del campo de medición: 2.710 mm
CSL710-R20-2710.A/L-M12
Receptor de la cortina óptica
Código del articulo:
50128964
- Serie: 710
- Principio de funcionamiento: Principio unidireccional
- Longitud del campo de medición: 2.710 mm
Producto combinado
CSL710-T20-2550.A-M12
Emisor de la cortina óptica
Código del articulo:
50129046
- Serie: 710
- Principio de funcionamiento: Principio unidireccional
- Longitud del campo de medición: 2.550 mm
CSL710-R20-2550.A/L-M12
Receptor de la cortina óptica
Código del articulo:
50128963
- Serie: 710
- Principio de funcionamiento: Principio unidireccional
- Longitud del campo de medición: 2.550 mm
Datos de artículo del: 10/4/25