access_guarding_on_multi_track_transport_systems_1400x400

Supervisión de accesos en sistemas de transporte de varias líneas

Desde la evaluación de riesgos hasta la validación: nuestras Safety Solutions le ofrecen soluciones completas para sus sistemas. Los conceptos de seguridad innovadores de nuestros equipos de expertos garantizan un flujo de materiales eficiente, una seguridad ininterrumpida y una alta disponibilidad de su instalación. Incluso allí donde los conceptos convencionales alcanzan sus límites. Siempre de manera jurídicamente segura, con certificación CE y conforme a la normativa. De este modo, la implementación le resultará especialmente sencilla. 
Los sistemas de transporte de varias líneas se extienden a menudo a lo largo de muchos metros. Por eso, los conceptos de seguridad usuales requieren un gran esfuerzo para proteger el acceso a la zona de peligro. La falta de conceptos de seguridad económicos conlleva en la práctica compromisos que requieren un alto grado de responsabilidad individual y disciplina por parte del personal operador. En especial, durante la salida de material pueden producirse brechas de seguridad, por ejemplo, lateralmente junto a la pista activa. En ese caso, técnicamente sería posible que el personal accediera a la zona de peligro durante el proceso de transporte. Si, además, se adoptan medidas de seguridad organizativas, a menudo se reduce también el grado de utilización de la instalación.

Nuestra solución de seguridad para sistemas de transporte de varias líneas está optimizada especialmente para estos casos de aplicación. Con un trabajo de instalación mínimo, su innovador concepto de seguridad garantiza una seguridad ininterrumpida y un alto grado de utilización de la instalación. 

APIC_IL_Safety Solution_Multi Lane Access Guarding_wl

Requisito:

Nuestra solución de seguridad para sistemas de transporte de varias líneas está optimizada especialmente para estos casos de aplicación. Con un trabajo de instalación mínimo, su innovador concepto de seguridad garantiza una seguridad ininterrumpida y un alto grado de utilización de la instalación.

Solución:

La protección de accesos se lleva a cabo mediante dos escáneres láser de seguridad alineados verticalmente. El control de la instalación envía al sistema de seguridad la información sobre qué línea va a emitir los palets y el sistema de seguridad ajusta el campo de protección para que el palet lo atraviese. Todo el proceso se monitoriza para garantizar la seguridad.

Principio de funcionamiento:

Dos escáneres láser de seguridad generan un campo de protección vertical que se instala delante de la zona de peligro del sistema de transporte. Para la pista en la que debe salir el material, el PLC envía una señal de habilitación un poco antes de alcanzarse el campo de protección. Entonces, la solución de seguridad habilita para la pista deseada en el campo de protección una ventana de tamaño predefinido a través de la cual se puede transportar el material sin interrupciones. Todos los demás transportadores permanecen asegurados por el campo de protección. Una vez que el material ha pasado por la ventana abierta del campo de protección, el campo de protección vuelve a su estado original.

Sus beneficios

  • Supervisión continua de toda la zona de intercambio de hasta 10 líneas y un ancho de 9 m
  • Seguridad ininterrumpida durante los ciclos de transporte
  • Alta fiabilidad y disponibilidad
  • Protección óptima contra manipulaciones
  • Sin necesidad de instalar sensores de disparo adicionales
  • Fácil de ampliar

Safety_Solutions_pyramid_ES_700x500px

Componentes del sistema y parámetros de seguridad

 

Sensores de seguridad: Escáner láser de seguridad RSL 400

Control del sistema: control de seguridad MSI 400

Programa de seguridad Leuze

PL d según EN ISO 13849-1, SILCL 2 según IEC 62061

Salida de seguridad bicanal

Safety Solutions - Flyer (PDF, ~0,8 MB)
Application reference - Multi-track transport systems
Supervisión de accesos en sistemas de transporte de varias líneas


Nuestro experto en soluciones, a su disposición:
Juan Manuel Román

Teléfono: +34 93 409 79 00

E-mail: JuanManuel.Roman@leuze.com