Protección de puntos de alimentación en máquinas procesadoras de papel e impresoras
Desde la evaluación de riesgos hasta la validación: nuestras Safety Solutions le ofrecen soluciones completas para sus sistemas. Los conceptos de seguridad innovadores de nuestros equipos de expertos garantizan un flujo de materiales eficiente, una seguridad ininterrumpida y una alta disponibilidad de su instalación. Incluso allí donde los conceptos convencionales alcanzan sus límites. Siempre de manera jurídicamente segura, con certificación CE y conforme a la normativa. De este modo, la implementación le resultará especialmente sencilla.
Las máquinas impresoras, por ejemplo, para la impresión offset, suelen constar de unidades de impresión independientes para cada color. Las unidades de impresión, dispuestas en filas, se separan para cargar manualmente las planchas o mantillas de impresión. El proceso manual de preparación y ajuste tiene lugar directamente en el punto de entrada de los rodillos y requiere la máxima atención por parte del personal operador. A pesar de utilizar la máquina en modo jog, se producen una y otra vez accidentes que provocan lesiones y/o el aplastamiento de dedos y manos.
Nuestra Safety Solution para la protección adicional de los puntos de alimentación en máquinas de impresión está especialmente diseñada para estas aplicaciones. Reconoce los dedos y las manos de los operadores en los puntos de alimentación con un esfuerzo de instalación mínimo. Esto reduce el riesgo inherente y aumenta considerablemente la seguridad del personal operador.

Requisito:
Durante el funcionamiento de ajuste, se deben colocar manualmente las planchas de impresión y las mantillas de caucho. El operador controla el funcionamiento por impulsos de los rodillos, por ejemplo, mediante un interruptor de pedal. Además del modo de funcionamiento seleccionado, el punto de alimentación se debe asegurar contra el acceso de dedos/manos.
Solución:
Se coloca una barrera optoelectrónica directamente delante del lugar de alimentación (punto peligroso) y se conecta a un sistema de seguridad. Si la barrera optoelectrónica reconoce que se aproxima un dedo o una mano a un punto de peligro, el sistema de seguridad detiene de forma fiable el movimiento peligroso. Se mantiene el proceso de trabajo original.
Principio de funcionamiento:
La función de seguridad está activa durante el funcionamiento paso a paso. El haz de luz horizontal de la barrera optoelectrónica se instala delante del punto peligroso de los rodillos para permitir la configuración y el ajuste de la máquina, pero si los dedos o las manos se aproximan demasiado al punto de peligro se interrumpe el haz de luz. Inmediatamente después de la interrupción del haz de luz, el sistema de seguridad desactiva el movimiento peligroso. Tan pronto como el haz de luz vuelve a estar libre, puede continuarse el movimiento en funcionamiento paso a paso.
Sus ventajas
- Ahorre tiempo y dinero con nuestras soluciones de seguridad
predesarrolladas y optimizadas para los procesos - La supervisión segura de la zona de alimentación de las máquinas impresoras
evita peligros durante el proceso de inserción - Seguridad sin interrupciones durante el proceso de inserción
- Alta fiabilidad y disponibilidad
- Fácil de ampliar

Componentes del sistema y parámetros de seguridad
Sensor: Fotocélula de barrera Serie 3C | |
Unidad de evaluación: Relé de seguridad MSI-TR1B | |
PL c según ISO 13849-1, SILCL 1 según IEC 62061 | |
Salida de seguridad bicanal |
Nuestro experto en soluciones, a su disposición:
Juan Manuel Román
Teléfono: +34 93 409 79 00
E-mail: JuanManuel.Roman@leuze.com