APIC_AT_Safety-Solution_Access-guarding-skid-transfer-area_wl_1400x400_V2

Protección de accesos en la zona de transferencia de plataformas móviles

Desde la evaluación de riesgos hasta la validación: nuestras Safety Solutions le ofrecen soluciones completas para sus sistemas. Los conceptos de seguridad innovadores de nuestros equipos de expertos garantizan un flujo de materiales eficiente, una seguridad ininterrumpida y una alta disponibilidad de su instalación. Incluso allí donde los conceptos convencionales alcanzan sus límites. Siempre de manera jurídicamente segura, con certificación CE y conforme a la normativa. De este modo, la implementación le resultará especialmente sencilla.
Las instalaciones de transporte de plataformas móviles transportan plataformas de trabajo móviles y ajustables en altura. Las plataformas alienadas unas junto a otras permiten transportar cargas pesadas a través de la zona de montaje y, gracias a su adaptación de altura variable, facilitan los trabajos de montaje, por ejemplo en líneas de montaje final.
En las grandes aberturas de las transiciones entre zona de trabajo manuales y automatizadas es necesaria una protección de accesos con una diferenciación fiable entre las plataformas móviles cargadas y las personas. En caso de que, debido a procesos de producción flexibles, las dimensiones de la mercancía transportada cambien —p. ej., en su ancho—, se ponen rápidamente de manifiesto las limitaciones de conceptos clásicos como el muting o el muting con puertas batientes laterales monitorizadas. En tal caso, ya no sería posible detectar de manera fiable en todas las situaciones a las personas presentes al lado de la mercancía transportada, y estas entrarían en la zona de peligro. Para estas aplicaciones, la solución de seguridad de Leuze ofrece seguridad integral para zonas de transferencia de plataformas móviles, incluso en caso de variantes de carrocería cambiantes.
APIC_AT_Safety Solution_Access guarding skid transfer area_wl

Requisito:

Las interfaces de entrada y salida en zonas de transferencia de plataformas móviles deben protegerse contra el acceso de personas. El concepto de seguridad debe permitir el transporte de diferentes variantes de carrocería. También debe detectarse la presencia de personas caminando al lado.

Solución:

Dos escáneres láser de seguridad alineados en vertical aseguran el acceso a la zona de peligro mediante su campo de protección. El sistema de seguridad recibe del control de la instalación la información sobre qué variante de carrocería se transportará a continuación, y adapta el campo de protección en consecuencia. Todo el proceso se monitoriza para garantizar la seguridad.

Principio de funcionamiento:

Dos escáneres láser de seguridad generan un campo de protección vertical delante de la zona de peligro. Antes de que la plataforma móvil cargada se introduzca en la zona de peligro, el sistema de seguridad recibe la información sobre qué ventana debe abrirse en el campo de protección. De este modo puede transportarse sin interrupciones la plataforma cargada. El acceso al lado de la plataforma móvil cargada permanece protegido. Una vez que la plataforma móvil cargada ha pasado por la ventana abierta del campo de protección, el campo de protección vuelve al estado original cerrado. Todo el proceso se monitoriza para garantizar la seguridad.

Sus beneficios

  • Supervisión continua del área de acceso completa
  • Seguridad ininterrumpida durante los ciclos de transporte
  • Alta fiabilidad y disponibilidad
  • Requiere un espacio y un esfuerzo de mantenimiento reducidos
  • Protección óptima contra manipulaciones, no es posible eludir accidentalmente el equipo de protección
  • Fácil de ampliar
Safety_Solutions_pyramid_ES_700x500px

Componentes del sistema y parámetros de seguridad

  Sensores de seguridad: Escáner láser de seguridad RSL 400
Control del sistema: Control de seguridad MSI 400 o
Siemens SIMATIC S7
Programa de seguridad Leuze
PL d según EN ISO 13849-1, SILCL 2 según IEC 62061
Salida de seguridad bicanal

Access safeguarding at skid transfer area
Safety Solutions - Flyer (PDF, ~0,8 MB)


Nuestro experto en soluciones, a su disposición:
Juan Manuel Román

Teléfono: +34 93 409 79 00

E-mail: JuanManuel.Roman@leuze.com