APIC_IL_PA_Safety-Solution_Material-lock-outfeed-with-MLx_wl_1400x400_V2

Protección de acceso en estación de salida de material

Desde la evaluación de riesgos hasta la validación: nuestras Safety Solutions le ofrecen soluciones completas para sus sistemas. Los conceptos de seguridad innovadores de nuestros equipos de expertos garantizan un flujo de materiales eficiente, una seguridad ininterrumpida y una alta disponibilidad de su instalación. Incluso allí donde los conceptos convencionales alcanzan sus límites. Siempre de manera jurídicamente segura, con certificación CE y conforme a la normativa. De este modo, la implementación le resultará especialmente sencilla.
Un reto planteado a las estaciones de salida de material es la diferenciación fiable entre personas y mercancía transportada, sobre todo si la forma y el tamaño de la mercancía pueden variar. Mientras que para una carga de palets siempre constante se pueden utilizar conceptos de seguridad de eficacia acreditada, cuando la carga varía o es incompleta surgen rápidamente brechas de seguridad. Por lo tanto, los conceptos de seguridad existentes también requieren a menudo que se detenga todo el proceso peligroso durante la salida de material, para garantizar la protección necesaria del personal. Esto reduce el grado de utilización y la eficiencia de la instalación.
Gracias a su avanzado concepto de seguridad, la Safety Solution de Leuze para estaciones de salida de material ofrece la respuesta adecuada. De este modo se beneficiará siempre de una seguridad ininterrumpida y un grado óptimo de utilización de la instalación.
APIC_IL_PA_Safety Solution_Material lock outfeed with MLx_wl

Requisito:

Deben transportarse fuera de la zona de peligro palets con carga cambiante, p. ej., con formas y tamaños distintos o palets parcialmente cargados. El acceso a la instalación debe quedar protegido. Para optimizar el grado de utilización, la instalación debe poder funcionar sin interrupciones también durante el transporte de salida de los palets.

Solución:

En el tramo de transporte se instala una esclusa de seguridad que está delimitada por dos dispositivos de seguridad multihaz. La zona entre las cortinas ópticas es monitorizada por una cortina óptica de seguridad montada en horizontal. Mediante su campo de protección, la cortina detecta la presencia de personas.

Principio de funcionamiento:

En el tramo de transporte están instalados dos sensores de seguridad que delimitan una zona de esclusa mediante sus campos de protección verticales. El transporte de salida de la mercancía tiene lugar a través de dicha zona. Debe dimensionarse la zona de modo que abarque por completo la mercancía transportada más grande posible. Una vez que la mercancía transportada ha salido de la zona de esclusa, la cortina óptica de seguridad montada horizontalmente comprueba la zona de esclusa. Si no se detectan mercancías ni personas en la zona, el sistema libera de nuevo el sensor de seguridad en el lado interior y puede ejecutarse el transporte de salida de la siguiente mercancía. El sistema supervisa que el proceso de seguridad se lleve a cabo correctamente.

Sus beneficios

  • Concepto de seguridad flexible para un grado de utilización óptimo de la instalación gracias al funcionamiento ininterrumpido, incluso en caso de cargas cambiantes
  • Transporte de salida fiable de mercancías de cualquier forma y tamaño, así como de palets parcialmente cargados
  • No ser requieren trabajos de conversión en caso de cambio de formato
  • No se requiere intervención del operario
Safety_Solutions_pyramid_ES_700x500px

Componentes del sistema y parámetros de seguridad

  Sensores de seguridad: Dispositivos de seguridad multihaz
MLD 500 con columnas de montaje,
cortina óptica de seguridad ELC 100 o MLC 500
Control del sistema: control de seguridad MSI 400
Programa de seguridad Leuze
PL e según EN ISO 13849-1, SILCL 3 según IEC 62061
Salida de seguridad bicanal

Access guarding at material output station
Safety Solutions - Flyer (PDF, ~0,8 MB)


Nuestro experto en soluciones, a su disposición:
Juan Manuel Román

Teléfono: +34 93 409 79 00

E-mail: JuanManuel.Roman@leuze.com