Nuestros servicios para cambios en el funcionamiento (modificaciones)
Cuando se modifica una máquina, se debe realizar una evaluación de riesgos para determinar si surgen nuevos peligros o riesgos mayores.


Evaluación de riesgos
De acuerdo con las directivas aplicables, el fabricante de una máquina está obligado a realizar una evaluación de riesgos. Esto se aplica también a operadores cuando la modificación o ampliación de una máquina supone un «cambio significativo». Nuestros expertos le ayudan a identificar los peligros, a estimar y evaluar los riesgos, así como a tomar las medidas necesarias para reducir los riesgos.

Comprobación del estado «Marcado CE de máquinas»
Al diseñar y fabricar una máquina, el fabricante debe cumplir y documentar las especificaciones de la Directiva de Máquinas. El cumplimiento de las normas se confirma con la declaración UE de conformidad y el marcado CE. Nosotros comprobamos la integridad de la documentación y ofrecemos recomendaciones sobre la corrección de desviaciones respecto a la normativa.

Evaluación de conformidad según la Directiva de Máquinas
La Directiva de Máquinas europea define el procedimiento para diseñar y fabricar máquinas que cumplan los requisitos aplicables de seguridad y salud. Estos requisitos se deben cumplir para obtener la declaración UE de conformidad y el marcado CE. Nosotros le ayudamos a cumplir e implementar las obligaciones legales de la Directiva de Máquinas.

Concepto y diseño del sistema de seguridad
Las medidas de minimización de riesgos se definen como parte de la evaluación de riesgos. El concepto y las funciones de seguridad se desarrollan a partir de estas medidas. Con nuestros amplios conocimientos del sector y nuestra extensa experiencia en sistemas de seguridad, le proporcionamos propuestas de concepto prácticas y le ayudamos en su implementación.

Verificación y validación de funciones de seguridad
Para evitar errores en la implementación de las funciones de seguridad, se debe comprobar que el diseño de las funciones de seguridad sea correcto y completo de acuerdo con la especificación. A continuación, se debe validar el rendimiento de la función de seguridad mediante pruebas de funcionamiento y simulaciones de errores. Nosotros le ayudamos a planificar y llevar a cabo las medidas, así como a generar la documentación necesaria.

Asistencia en la puesta en marcha
Las tareas típicas en la puesta en marcha de los sensores de seguridad son una alineación, configuración y parametrización óptimas. Nuestros técnicos de servicio experimentados le asisten según la aplicación y los sensores utilizados, para que la puesta en marcha sea rápida y fiable. También en el caso de sustituir un equipo o cambiar el tipo de equipo, le ayudamos a minimizar los períodos de inactividad.

Inspección de equipos de protección
Como parte de la inspección inicial o periódica, comprobamos el estado, la instalación y el funcionamiento de los equipos de protección, así como su integración en la parte segura del control de la máquina. Los resultados de las inspecciones se recogen en un informe detallado.

Medición del tiempo de parada
Para calcular la distancia de seguridad necesaria entre el equipo de protección y el movimiento peligroso, se debe conocer el tiempo de parada de la máquina. Con la medición del tiempo de parada, podemos determinar con fiabilidad esta magnitud, lo que permite el correcto posicionamiento del equipo de protección. Al medir el tiempo de parada en las inspecciones periódicas, se puede detectar a tiempo el desgaste de las piezas, como por ejemplo en los frenos del motor.