Sistema de posicionamiento por códigos de barras seguro

Con el primer sistema de posicionamiento por códigos de barras seguro del mundo FBPS 600i, solo se necesita un sensor para la detección segura de la posición. El equipo se conecta a través de dos interfaces SSI a una unidad de evaluación segura, por ejemplo de un convertidor de frecuencia, y es apropiado para aplicaciones hasta Performance Level PL e. De este modo, se pueden implementar fácilmente las funciones de seguridad y se reduce tanto el espacio como el trabajo de instalación necesarios.
FBPS_1400x400

Sistema de posicionamiento por códigos de barras a prueba de errores FBPS 600i

Para la detección segura de la posición con un equipo hasta PL e

Con el primer sistema de posicionamiento por códigos de barras seguro del mundo FBPS 600i, solo se necesita un sensor para la detección segura de la posición. El equipo se conecta a través de dos interfaces SSI a una unidad de evaluación segura, por ejemplo de un convertidor de frecuencia, y es apropiado para aplicaciones hasta Performance Level PL e. Así pues, las funciones de seguridad se pueden implementar de forma muy sencilla y se necesita menos trabajo de instalación y servicio.



Sus beneficios

  • Detección segura de la posición con un equipo hasta PL e
  • Implementación muy sencilla de las funciones de seguridad
  • Necesita poco espacio y mínimo trabajo de instalación
  • Tiempo de reacción frente al error breve de 10 ms para el uso en transelevadores rápidos
  • Cinta de códigos de barras extremadamente robusta, resistente a cargas mecánicas y a los rayos ultravioletas
  • Gracias a su amplia zona de trabajo de trabajo de 50 a 170 mm y a su concepto de fijación, estudiado minuciosamente, el montaje y la integración resultan muy sencillos

Productos destacados

IPIC_FBPS_frequency-converter_Text-SSI_DE_700x500px

Detección segura de la posición con un equipo hasta PL e

Con el FBPS 600i solo se necesita un sensor para la detección segura de la posición. El equipo se conecta a través de dos interfaces SSI a una unidad de evaluación segura, por ejemplo de un convertidor de frecuencia. Además, los equipos ya cumplen los requerimientos para PL e / SIL 3. Así pues, las funciones de seguridad se pueden implementar de forma muy sencilla y se necesita menos trabajo de instalación y servicio.

APIC_IL_FBPS_Stacker_crane_RGB_wl_700x500px

Apropiado para movimientos rápidos

Los FBPS 600i son especialmente apropiados para la detección de la posición en movimientos rápidos, como por ejemplo en transelevadores. Para ello, los FBPS 600i tienen un tiempo de reacción frente al error muy breve, de tan solo 10 ms. Esto permite optimizar las curvas de velocidad y la capacidad de manipulación.

PPIC_FBPS_607i_07_SM_100_D_Laser_700x500px

Funcionamiento fiable

El FBPS 600i funciona con una fiabilidad extraordinaria. Con cada proceso de escaneo se leen varios códigos, a partir de los cuales el software determina valores de posición muy exactos. Debido a la trayectoria oblicua del haz de exploración y al movimiento del equipo, cada código se escanea en diferentes puntos. De este modo, se evitan errores de lectura causados por la suciedad o los daños locales.

La cinta de códigos de barras también está optimizada para el uso industrial. La cinta autoadhesiva es resistente a los rayos UB, extremadamente duradera y mecánicamente resistente. Además, los valores de posición impresos se pueden leer con facilidad y simplifican la manipulación.

PPIC_FBPS_607i_07_SM_100_D_Halter_3_700x500px

Montaje rápido y adecuado

Gracias al sofisticado concepto de fijación con sistema de cambio rápido, los FBPS 600i se pueden montar de manera sencilla. Con un tornillo fácilmente accesible en el soporte de sujeción, los equipos se fijan con seguridad. Esto permite ahorrar tiempo durante el montaje, y en caso de asistencia, los equipos se pueden sustituir rápidamente. Además, gracias a su amplia zona de trabajo de 50 a 170 mm, los FBPS 600i se pueden integrar fácilmente en la instalación.

Aplicación

APIC_IL_FBPS_Stacker_crane_RGB_wl_700x500px

Detección segura de la posición en transelevadores

Requisito:
Con una evaluación de riesgos se determinan los peligros existentes de la instalación y el Performance Level (PLr) necesario. Esto se ve respaldada por normas relevantes como la EN 528 (Transelevadores. Requisitos de seguridad). Para las supervisiones de posición y de velocidad seguras que se requieran, por ejemplo durante el mantenimiento o para las cabinas tripuladas por personas, es necesaria una detección segura de la posición.

Solución:
El sistema de posicionamiento por códigos de barras a prueba de errores FBPS 600i ofrece una detección segura de la posición con un solo equipo. Este cumple los requerimientos para PL e/SIL 3 y, por lo tanto, facilita especialmente la implementación de las funciones de seguridad.  

Características técnicas

FBPS 600i
  Seguridad Seguridad PL e, SIL 3, categoría 4
(EN ISO 13849-1 y IEC 61508)
Tiempo de reacción frente al error 10 ms … 400 ms (ajustable)
Conexión  2 interfaces SSI, 2 conectores M12
Alimentación de tensión: conector M12
Configuración y diagnóstico: mini USB
Reproducibilidad +/- 0,15 mm (1 sigma)
Distancia de lectura 50 … 170 mm
Índice de protección IP 65
Rango de temperatura -5 … +60 °C
Con calefacción: -35…+60°C
Dimensiones, An x Al x Pr Conexiones laterales: 116,3 x 112,5 x 51,5 mm
Conexiones por debajo: 105 x 123,8 x 51,5 mm 
Display (opcional) Indicación de información de posicion y estado
Señal de estado de calidad de lectura Para la detección de la suciedad con antelación
Cinta de códigos de barras
  Característica  Características: cinta de plástico extremadamente robusta, resistente a los UV, autoadhesiva con pegamento de acrilato,
valores de posición impresos en texto explícito
Cintas de códigos de barras estándar Altura: 25 mm, 47 mm
Longitud: hasta 200 m
Cintas de códigos de barras configurables Altura: de 20 mm a 140 mm
Valor inicial y final seleccionable en el
Rango de 0 a 10.000 m
Medida de raster del código de barras 30 mm

 

Ir a la selección de artículos FBPS 600i

Descargas

Access safeguarding at pallet grouper/degrouper
Access guarding at material output station
Access safeguarding at skid transfer area
Bidirectional AGV lock for access guarding
Protección de zonas de peligro en carros de desplazamiento transversal
Safety - Guía de productos (PDF, ~7 MB)
Catalogue Services Safety 2024/2025
Protección de accesos en alimentadores de palets: con rearme automático
Catalogue Formation Safety 2024/2025
Safety Solutions - Flyer (PDF, ~0,8 MB)
Supervisión de acceso en estaciones de interconexión de material
Supervisión de accesos en sistemas de transporte de varias líneas
Certificat Qualiopi
RSL 400 - Escáner láser de seguridad - Información de producto (PDF, ~3 MB)
Protección de accesos con ajuste de formato dinámico
Sensores ópticos de seguridad para la protección de accesos y de puntos peligrosos - Guía de productos (PDF, ~ 3 MB)
ELC 100 - Cortinas ópticas de seguridad - Flyer (PDF, ~1 MB)
Protección de estaciones de interconexión de robots/AGV
MLC 530 SPG - Cortinas ópticas de seguridad - Flyer (PDF, ~1 MB)
Protección de zonas de carros móviles lineales
Protección de accesos en varias estaciones en la logística de carretillas elevadoras
Protección de puntos de alimentación en máquinas procesadoras de papel e impresoras
LBK - Sistema de seguridad por radar - Flyer (PDF, ~1 MB)
Micros de seguridad con y sin enclavamiento, sensores de proximidad y unidades de control - Guía de productos (PDF, ~3 MB)
MSI - Controles y relés de seguridad - Información de producto (PDF, ~4 MB)
MSI - Relés de seguridad - Selector (PDF, ~2 MB)
MSI 400 - Controles de seguridad - Información de producto (PDF, ~1 MB)
Machine Safety Services - Servicio y soporte para cada fase del ciclo de vida de su máquina (PDF, ~3 MB)