Escáneres láser de seguridad

Sus beneficios
- Siempre la solución perfecta:
alcances de 3 m a 8,25 m y distintas variantes de función ofrecen soluciones a medida para sus aplicaciones - Navegación de AGV:
la emisión del valor medido de alta calidad con una resolución de 0,1° proporciona los datos para una navegación fiable de AGV - Integración PROFIsafe:
Fácil integración en redes industriales mediante modelos con interfaz PROFIsafe /PROFINET - Manipulación sencilla:
Gracias a la unidad de conexión extraíble, display integrado y nivel integrado
Productos destacados

Tecnología única para un funcionamiento robusto
En el RSL 400, el sistema emisor/receptor completo gira y genera de esta manera un punto de láser especialmente estrecho y homogéneo sobre toda la zona de exploración. Gracias a esto, los equipos disponen de una gran resolución angular de 0,1 ° y pueden filtrar muy bien objetos que no son relevantes para la seguridad, tales como polvo o partículas en suspensión.

Control eficiente
Gracias al ángulo de exploración de 270° y al alcance de hasta 8,25 m, los RSL 400 garantizan que incluso grandes áreas puedan ser protegidas con un solo equipo. La solución 2 en 1 hace que los equipos sean todavía más eficientes: gracias a las 2 funciones de protección independientes con una salida de seguridad propia cada una, un solo RSL 400 realiza las tareas de dos equipos.

Unidad de conexión desmontable
La unidad de conexión del RSL 400 es desmontable, pudiendo montarla por separado. Así, el cabezal del escáner permanece protegido y puede colocarse encima fácilmente.
Sustitución rápida del equipo: en menos de 30 segundos se sustituye el escáner: girando 90 ° los dos tornillos, se puede sustituir el cabezal de este. Sin realineación, reajuste ni esfuerzo para la configuración, porque la memoria de configuración está integrada en la unidad de conexión.

Tres vías de comunicación
Gracias a las tres vías de comunicación para la configuración y el diagnóstico siempre se obtiene el acceso apropiado. Además, todos los modelos RSL 400 son aptos para la interconexión en red gracias a la interfaz estándar TCP/IP de Ethernet, p. ej. para el diagnóstico a través de puntos de acceso centrales.
- Ethernet TCP/IP
- USB (a partir de RSL 420)
- Bluetooth

Display integrado
Los caracteres grandes del display integrado también son bien visibles desde la distancia. Así siempre están a la vista diversas funciones y mensajes.
- El nivel electrónico integrado asegura una alineación rápida del equipo
- Emisión de mensajes y detalles de las violaciones del campo de protección
- Consulta de la firma (suma de control CRC) sin PC

Muy fácil
La conexión con el RSL 410 es muy sencilla mediante el conector M12 de 8 polos.

Cable o conector
Hay disponibles unidades de conexión con conector o con cable (longitud a escoger) para los modelos RSL 420 hasta 445.
200 campos configurables
100 pares de campos conmutables o 50 grupos de cuatro campos ofrecen la adaptación óptima a diferentes movimientos, p. ej. con AGVs o robots. Gracias a sus dos funciones de protección independientes, el RSL 400 funciona como dos equipos en uno u ofrece un campo de protección adicional antepuesto. En la versión PROFIsafe, el RSL 400 supervisa incluso cuatro campos de protección simultáneamente.

100 pares de campos conmutables :
1 campo de protección + 1 campo de aviso

10 grupos de cuatro campos conmutables:
1 campo de protección + 3 campos de aviso

2 x 10 pares de campos, de conmutación independiente:
cada uno con 1 campo de protección + 1 campo de aviso

50 grupos de cuatro campos conmutables:
2 campos de protección + 2 campos de aviso
PROFIsafe: también 4 campos de protección
Seguro en la red
- Cabezal del escáner con función PROFIsafe, unidad de conexión extraíble con switch PROFINET integrado
- Para el uso en topologías lineales, de estrella y de anillo
- Soporta PROFINET Conformance Class C y comunicación Isochronous Real Time (IRT)

Sustitución sin necesidad de interrumpir la red
El switch PROFINET de 2 puertos está integrado en la unidad de conexión extraíble. Así, las funciones de red se mantienen sin interrupción incluso al sustituir el escáner.

Conexión PROFINET con conexiones M12
- Unidad de conexión PROFINET con conectores M12 industriales para switch de 2 puertos y alimentación de tensión
- Modelo con 4 M12 con salida adicional para la alimentación de tensión de varios equipos conectados en serie

Conexión PROFINET, conforme a AIDA
- Unidad de conexión PROFINET conforme a AIDA con conectores push-pull
- Enlace de red vía cable de cobre o fibra óptica
Aplicación

Protección de zonas de peligro
Requisito:
La zona de trabajo peligrosa de la máquina debe estar protegida contra el acceso y la presencia de personas. El perímetro de la zona de supervisión se debe ajustar conforme al contorno de la máquina.
Solución:
Los escáneres láser de seguridad RSL 400 utilizan campos de protección configurables para la supervisión de zonas. Gracias a su alcance de 8,25 m y a la zona de exploración de 270°, incluso las grandes áreas se pueden proteger con un solo equipo.

Protección de rearranque y supervisión de zonas no visibles
Requisito:
Para evitar una situación de riesgo, el proceso no debe volver a ponerse en marcha hasta que se haya garantizado que no hay personas en la zona de trabajo o en zonas no visibles.
Solución:
El escáner láser de seguridad RSL 400 supervisa la presencia de personas con su campo de protección configurable. La conexión se realiza a través de una interfaz I/O o –para la integración en redes industriales Ethernet– a través de la interfaz PROFIsafe/PROFINET.

Protección y navegación de sistemas de transporte sin conductor (AGV)
Requisito:
El recorrido del AGV se debe proteger mediante sensores de seguridad. Los campos de protección se deben ajustar de forma flexible a la situación de carga y desplazamiento. Si se utiliza el principio de la navegación natural, el equipo debe proporcionar al mismo tiempo los datos de medición para el software de navegación.
Solución:
El escáner láser de seguridad RSL 400 reúne en un equipo el sistema de seguridad y la emisión de valores medidos de alta calidad. Dispone de una zona de exploración de 270º y 100 pares de campos conmutables. Así se protege de forma óptima el AGV con dos escáneres. Los datos de medición cuentan con una alta resolución angular de 0,1º y un escaso error de medición.

Protección de accesos mediante sensores fuera de la zona de trabajo
Requisito:
El acceso de personas y vehículos a las zonas peligrosas se debe supervisar mediante sensores de seguridad. Para ello los sensores no deben interferir en los movimientos que se puedan producir en la zona de trabajo.
Solución:
El escáner láser de seguridad RSL 400 está instalado por encima de la zona de accesos y el campo de protección está alineado verticalmente. De este modo, la zona de trabajo no se ve limitada. Gracias a dos funciones de seguridad que actúan en paralelo, un RSL 400 también puede supervisar dos estaciones simultáneamente e independientemente una de la otra.
Características técnicas
Alcance hasta 8,25 m con un área angular de 270° | |
Seguridad: tipo 3, Performance Level PL d, SIL 2 | |
Hasta 200 campos configurables, como pares de campos o grupos de cuatro campos | |
2 funciones de protección paralelas e independientes (modelos I/O), 4 funciones de protección paralelas con modelos PROFIsafe | |
Configuración y diagnóstico a través de Ethernet TCP/IP, USB (a partir del RSL 420) y Bluetooth | |
Emisión de alta calidad de los valores de distancia e intensidad de la señal medidos con resolución angular de 0,1º | |
Resolución seleccionable 30/40/50/60/70/150mm | |
Software de configuración intuitivo en 9 idiomas con ayuda online sensible al contexto |