TFM
Los transponders de alta frecuencia con diferentes tamaños de memoria son apropiados para los lectores RFM como transponder autoadhesivo, de disco, de tarjeta o de alta temperatura con certificación para áreas con protección contra explosiones, dado el caso.
Visión general
Lista de artículos
Lista de artículos
Selector de productos
Filtro
Lista de resultados: 15 productos encontrados
TFM 05 1625.210
Transponder
Código del articulo:
50141658
- Temperatura ambiente en almacén, por tiempo limitado: -40 ... +250 °C = 1000 h o 1000 ciclos
- Índice de protección: IP 68, IP 69K
Datos de artículo del: 14/4/25