Escuadras de fijación
Selección de escuadras de fijación para montar fácil y rápidamente un sensor en la máquina o instalación. Versión en material galvanizado o acero inoxidable de diversos tamaños para diferentes sensores.
Visión general
Lista de artículos
Lista de artículos
Selector de productos
Filtro
Lista de resultados: 52 productos encontrados
BTA 0100 M.5
Pieza de fijación
Código del articulo:
50151594
- Tipo de fijación, del lado del equipo: Enroscable
- Tipo de fijación, del lado del sistema: Fijación pasante
- Material de la pieza de fijación: Acero inoxidable
BT-3L-E100
Set de escuadras de fijación
Código del articulo:
50151481
- Versión de la pieza de fijación: Ángulo en forma de L
- Tipo de fijación, del lado del equipo: Enroscable
- Tipo de fijación, del lado del sistema: Fijación pasante
- Material de la pieza de fijación: Metal
BT-2L-E100
Set de escuadras de fijación
Código del articulo:
50151480
- Versión de la pieza de fijación: Ángulo en forma de L
- Tipo de fijación, del lado del equipo: Enroscable
- Tipo de fijación, del lado del sistema: Fijación pasante
- Material de la pieza de fijación: Metal
BT 346M.5-90
Pieza de fijación
Código del articulo:
50148135
- Versión de la pieza de fijación: Montaje de escuadra
- Tipo de fijación, del lado del equipo: Enroscable
- Tipo de fijación, del lado del sistema: Fijación pasante
- Material de la pieza de fijación: Metal
BT 346M.5-180
Pieza de fijación
Código del articulo:
50148134
- Versión de la pieza de fijación: Chapa de fijación
- Tipo de fijación, del lado del equipo: Enroscable
- Tipo de fijación, del lado del sistema: Fijación pasante
- Material de la pieza de fijación: Metal
BT 25B.1 - 10SET
Set de tiras de fijación
Código del articulo:
50145097
- Versión de la pieza de fijación: Elemento de retención
- Tipo de fijación, del lado del equipo: Enroscable
- Tipo de fijación, del lado del sistema: Fijación pasante
- Material de la pieza de fijación: Metal
BT 0100M-F
Pieza de fijación
Código del articulo:
50144970
- Versión de la pieza de fijación: Ángulo en forma de L
- Tipo de fijación, del lado del equipo: Enroscable, Taladros roscados
- Tipo de fijación, del lado del sistema: Fijación pasante
- Material de la pieza de fijación: Metal
BT 0100M
Pieza de fijación
Código del articulo:
50144968
- Versión de la pieza de fijación: Placa de montaje
- Tipo de fijación, del lado del equipo: Enroscable
- Tipo de fijación, del lado del sistema: Montaje en ranura, Fijación pasante
- Material de la pieza de fijación: Metal
BT 330M
Escuadra de fijación
Código del articulo:
50144298
- Versión de la pieza de fijación: Ángulo en forma de L
- Tipo de fijación, del lado del equipo: Enroscable
- Tipo de fijación, del lado del sistema: Fijación pasante
- Material de la pieza de fijación: Metal
IT 19x1i-End Cap
Caperuza terminal
Código del articulo:
50143603
- Tipo de fijación, del lado del equipo: para enclavar
BT 700M.5-2SET
Set de piezas de fijación
Código del articulo:
50142900
- Versión de la pieza de fijación: Montaje de escuadra
- Tipo de fijación, del lado del equipo: Enroscable, Tuerca corredera
- Tipo de fijación, del lado del sistema: Fijación pasante, orificio longitudinal en T
- Material de la pieza de fijación: Acero
Datos de artículo del: 10/4/25