Sistemas de montaje
Amplia selección de tipos de montaje para las columnas de señalización libremente configurables de la serie A7, E4 y E7.
Visión general
Lista de artículos
Lista de artículos
Selector de productos
Filtro
43 mm
500 mm
43
46
47
56
61
67
81
132
134
136
146
197
282
284
286
350
432
434
436
500
Lista de resultados: 23 productos encontrados
A7-MP1-100-M12
Elementos de columna de señalización
Código del articulo:
50143950
- Versión: Montaje horizontal
- Diámetro: 70 mm
- Registro de módulo: A un lado
- Serie: A7
A7-MH1-M12
Elementos de columna de señalización
Código del articulo:
50142456
- Versión: Montaje horizontal
- Diámetro: 70 mm
- Registro de módulo: A un lado
- Serie: A7
A7-MP2-400
Elementos de columna de señalización
Código del articulo:
50142454
- Versión: Montaje de base
- Diámetro: 70 mm
- Registro de módulo: A un lado
- Serie: A7
A7-MP2-250
Elementos de columna de señalización
Código del articulo:
50142453
- Versión: Montaje de base
- Diámetro: 70 mm
- Registro de módulo: A un lado
- Serie: A7
A7-MP2-100
Elementos de columna de señalización
Código del articulo:
50142452
- Versión: Montaje de base
- Diámetro: 70 mm
- Registro de módulo: A un lado
- Serie: A7
A7-MP1-400
Elementos de columna de señalización
Código del articulo:
50135465
- Versión: Montaje de base
- Diámetro: 70 mm
- Registro de módulo: A un lado
- Serie: A7
A7-MP1-250
Elementos de columna de señalización
Código del articulo:
50135464
- Versión: Montaje de base
- Diámetro: 70 mm
- Registro de módulo: A un lado
- Serie: A7
A7-MP1-100
Elementos de columna de señalización
Código del articulo:
50135463
- Versión: Montaje de base
- Diámetro: 70 mm
- Registro de módulo: A un lado
- Serie: A7
E4-MP1-400
Elementos de columna de señalización
Código del articulo:
50130460
- Versión: Montaje de base
- Diámetro: 40 mm
- Registro de módulo: A un lado
- Serie: E4
Datos de artículo del: 22/4/25