PRK 96M/P-2838-28 Ex n
Fotocélula reflexiva polarizada
Serie | 96 |
Principio de funcionamiento | Principio de reflexión |
Versión especial | Protección Ex |
Alcance efectivo | 0,1 ... 7 m |
Alcance efectivo | Alcance asegurado |
Límite de alcance | 0,1 ... 8,5 m |
Límite de alcance | Alcance típico |
Fuente de luz | LED, Rojo |
Tensión de alimentación UB | 10 ... 30 V, CC |
Número de salidas digitales | 1 Unidad(es) |
Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
Principio de conmutación | Conmutable en claridad/oscuridad |
Frecuencia de conmutación | 1.000 Hz |
Tipo de conexión | Borne |
Número de polos | 4 polos |
Dimensiones (An x Al x L) | 39 mm x 96 mm x 87,7 mm |
Material de carcasa | Metal (la parte de la carcasa utilizada contiene sulfonato de perfluorobutano (PFBS)) |
Carcasa de metal | Fundición a presión de cinc |
Material, cubierta de óptica | Vidrio |
Peso neto | 380 g |
Tipo de indicación | LED |
Elementos de uso | Potenciómetro de 270° |
Temperatura ambiente en servicio | -20 ... 50 °C |
Categoría de equipos Ex | 3 |
Ex-Zone | 2 22 |
Índice de protección | IP 67 IP 69K |
Clase de seguridad | II |
Certificaciones | Ex |
Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0 | 27270902 |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 12.0 | 27270902 |
ECLASS 13.0 | 27270902 |
ECLASS 14.0 | 27270902 |
ECLASS 15.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 9.0 | EC002717 |
ETIM 10.0 | EC002717 |