PRK 96M/A-3410-44
Fotocélula reflexiva polarizada
Serie | 96 |
Principio de funcionamiento | Principio de reflexión |
Alcance efectivo | 0,3 ... 15 m |
Alcance efectivo | Alcance asegurado |
Límite de alcance | 0,1 ... 18 m |
Límite de alcance | Alcance típico |
Fuente de luz | LED, Rojo |
Tensión de alimentación UB | 26,5 ... 31,6 V |
Frecuencia de conmutación | 1.000 Hz |
Tipo | Interfaz AS-i IO |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Material | Metal |
Número de polos | 4 polos |
Codificación | Codificación A |
Dimensiones (An x Al x L) | 30 mm x 90 mm x 70 mm |
Material de carcasa | Metal |
Carcasa de metal | Cinc |
Material, cubierta de óptica | Vidrio |
Peso neto | 380 g |
Compatibilidad de materiales | ECOLAB |
Nota | La parte de la carcasa utilizada contiene sulfonato de perfluorobutano (PFBS) |
Tipo de indicación | LED |
Elementos de uso | Potenciómetro de 270° |
Temperatura ambiente en servicio | -40 ... 55 °C |
Índice de protección | IP 67 |
Clase de seguridad | II |
Certificaciones | c UL US |
Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0 | 27270902 |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 12.0 | 27270902 |
ECLASS 13.0 | 27270902 |
ECLASS 14.0 | 27270902 |
ECLASS 15.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 9.0 | EC002717 |
ETIM 10.0 | EC002717 |