PRK 55/6D.42-S8.3 Ex

Fotocélula reflexiva polarizada

Número de producto: 50115207

Plazo de entrega aprox. 17 días laborables
Icon Icon Icon
Serie 55
Principio de funcionamiento Principio de reflexión
Aplicación Detección de botellas muy transparentes
Versión especial Entrada de Teach
Protección Ex
Alcance efectivo 0 ... 3 m
Alcance efectivo Alcance asegurado
Límite de alcance 0 ... 3,5 m
Límite de alcance Alcance típico
Fuente de luz LED, Rojo
Grupo de LEDs 1
Tipo de geometría de punto de luz Redondo
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Elemento de conmutación Transistor, Push-pull
Principio de conmutación De conmutación oscuridad (PNP)/de conmutación claridad (NPN)
Frecuencia de conmutación 1.000 Hz
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M8
Material Acero inoxidable
Número de polos 3 polos
Dimensiones (An x Al x L) 19,1 mm x 66 mm x 37 mm
Material de carcasa Acero inoxidable
Carcasa de acero inoxidable AISI 316L
Material, cubierta de óptica Plástico / PMMA, con recubrimiento resistente a los rasguños
Peso neto 40 g
Tipo de indicación LED
Elementos de uso Tecla Teach
Temperatura ambiente en servicio -30 ... 60 °C
Temperatura ambiente en almacén -30 ... 60 °C
Categoría de equipos Ex 3
Grupo de equipos Ex II
Ex-Zone 2
22
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad III
Certificaciones Ex
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Hoja técnica - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf
Certificado - ECOLAB / CleanProof+ - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf