PRK 25B/4D.3-S8

Fotocélula reflexiva polarizada

Número de producto: 50104241

Icon Icon Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
PRK25C.D/PX-M8
Fotocélula reflexiva polarizada
Código del articulo: 50139555
  • Serie: 25C
  • Principio de funcionamiento: Principio de reflexión
  • Alcance efectivo, máx.: 0,05 ... 8 m
  • Diseño: Cúbico
Código del articulo: 50139555

Disponible inmediatamente

Serie 25B
Principio de funcionamiento Principio de reflexión
Aplicación Detección de objetos envueltos en película extensible
Alcance efectivo 0,05 ... 6 m
Alcance efectivo Alcance asegurado
Límite de alcance 0,05 ... 8 m
Límite de alcance Alcance típico
Fuente de luz LED, Rojo
Longitud de onda 620 nm
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 20 mA
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación De conmutación oscuridad
Frecuencia de conmutación 500 Hz
Tiempo de respuesta 1 ms
Tiempo de inicialización 300 ms
Tipo Interfaz AS-i, conexión a través de módulo de acoplamiento
Función Alimentación de tensión
Señal OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M8
Tipo Conector macho
Material Plástico
Número de polos 4 polos
Dimensiones (An x Al x L) 15 mm x 38,9 mm x 28,7 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico PC-ABS
Material, cubierta de óptica Plástico / PMMA
Peso neto 15 g
Color de carcasa Rojo
Tipo de fijación Fijación pasante
Mediante pieza de fijación opcional
Tipo de indicación LED
Temperatura ambiente en servicio -30 ... 55 °C
Temperatura ambiente en almacén -30 ... 60 °C
Índice de protección IP 66
IP 67
Clase de seguridad II
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
Modelo CAD 3D - zip
Hoja técnica - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf