ODT53C.S3/L6-M8

Sensor de distancia con supresión de fondo

Número de producto: 50148168

Disponible inmediatamente

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 53C
Principio de funcionamiento Sensor de distancia con supresión de fondo
Versión especial 2 salidas independientes
Diseño Hygiene
Emisión del valor medido
Punto de luz pequeño (S)
Error blanco/negro < ± 2 mm
Alcance efectivo 0,01 ... 0,08 m
Alcance efectivo Alcance asegurado
Rango de ajuste 30 ... 80 mm
Trayectoria del haz Focalizado
Fuente de luz LED, Rojo
Longitud de onda 645 nm
Grupo de LEDs Grupo exento de riesgos (según EN 62471)
Tamaño del punto de luz [con distancia de sensor] 4 mm [60 mm]
Tipo de geometría de punto de luz Redondo
Foco Fijo
Distancia del foco 60 mm
Rango de medición 30 ... 80 mm
Resolución 1,0 mm
Exactitud -2 ... 2 mm
Reproducibilidad (1 Sigma) 1 ... 1,4 mm
Emisión del valor medido vía IO-Link
Principio de medición de distancia óptico Triangulación
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 12 ... 30 V, CC, Incl. ondulación residual
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 25 mA
Número de salidas digitales 2 Unidad(es)
Elemento de conmutación Transistor, Push-pull
Principio de conmutación IO-Link / de conmutación claridad (PNP)/de conmutación oscuridad (NPN)
Elemento de conmutación Transistor, Push-pull
Principio de conmutación De conmutación claridad (PNP)/de conmutación oscuridad (NPN)
Frecuencia de conmutación 750 Hz
Tiempo de respuesta 0,66 ms
Tiempo de inicialización 300 ms
Tipo IO-Link
COM-Mode COM3
Profile Smart Sensor Profil
Min. cycle time COM3 = 0,6 ms
Especificación V1.1
Device ID 2211
SIO-Mode support
Función Alimentación de tensión
Señal IN
Señal OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M8
Tipo Conector macho
Material Acero inoxidable
Número de polos 4 polos
Dimensiones (An x Al x L) 14 mm x 35,4 mm x 20,4 mm
Material de carcasa Acero inoxidable
Material del elemento de uso Plástico (POM Hostaform C9021, Copolyester Tritan TX1001), estanco a la difusión
Rugosidad de carcasa Ra ≤ 0,8, Valor característico de la carcasa de acero inoxidable
Carcasa de acero inoxidable AISI 316L, DIN X2CrNiMo17132, W.Nr1.4404
Material, cubierta de óptica Plástico (PMMA+) con capa protectora de indio a prueba de rasguños
Peso neto 48 g
Color de carcasa Plata
Tipo de fijación Asiento para la carcasa
Compatibilidad de materiales CleanProof+
ECOLAB
Johnson Diversey
Tipo de indicación LED
Elementos de uso Tecla Teach
Función del elemento de uso Ajuste de alcance de detección
Conmutación claridad/oscuridad
Temperatura ambiente en servicio -40 ... 70 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 70 °C
Índice de protección IP 67
IP 68
IP 69K
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
Modelo CAD 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
IODD - V 1.1 - zip
Software de configuración - Sensor Studio - zip
Software de configuración - IO-Link Device Collection - zip
Software de configuración - IO-Link USB-Master - zip
Software - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Instrucciones de uso - pdf
Instrucciones de uso - IO-Link interface description - pdf
Hoja técnica - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf
Certificado - Clean Proof + - pdf
Certificado - Diversey - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf