ODT25B/L6X.32-2500-S12

Sensor de distancia con supresión de fondo

Número de producto: 50148589

Disponible inmediatamente

Icon Icon Icon
Serie 25B
Principio de funcionamiento Sensor de distancia con supresión de fondo
Versión especial 2 salidas independientes
Emisión del valor medido
Error blanco/negro ± 50 mm (remisión de 2 … 90 %)
Alcance efectivo 0,05 ... 2,5 m
Alcance efectivo Alcance asegurado
Límite de alcance, blanco 90% 0,05 ... 3 m
Rango de ajuste 150 ... 3.000 mm, Con 90% de remisión
Trayectoria del haz Focalizado
Fuente de luz LED, Infrarrojo
Longitud de onda 850 nm
Grupo de LEDs Grupo exento de riesgos (según EN 62471)
Tipo de geometría de punto de luz cuadrado
Rango de medición 50 ... 3.000 mm
Resolución 1,0 mm con filtro de valor medio activo
Exactitud -100 ... 100 mm
Reproducibilidad (1 Sigma) -15 ... 15 mm, Para un rango de medición 50 … 400 mm, dependiente de la reflectividad y de la distancia de objeto, a 20°C tras un tiempo de caldeo de 20 min, tamaño del objeto de medición igual o superior a 50 x 50 mm², con filtro de valor medio 10 (ajuste de fábrica)
Emisión del valor medido vía IO-Link
Deriva de temperatura -13 ... 13 mm/K
Principio de medición de distancia óptico Time of flight
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Protección transitoria
Tensión de alimentación UB 18 ... 30 V, CC, Incl. ondulación residual
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 32 mA
Histéresis de conmutación 30 mm, Parametrizable
Histéresis de conmutación (reserva) 30 mm, Parametrizable
Número de salidas digitales 2 Unidad(es)
Elemento de conmutación Transistor, Push-pull
Principio de conmutación IO-Link / de conmutación claridad (PNP)/de conmutación oscuridad (NPN)
Elemento de conmutación Transistor, Push-pull
Principio de conmutación De conmutación claridad (PNP)/de conmutación oscuridad (NPN)
Frecuencia de conmutación 2 ... 30 Hz, dependiente de la reflectividad
Tiempo de respuesta 70 ms, dependiente de la reflectividad
Tiempo de inicialización 300 ms
Tipo IO-Link
COM-Mode COM2
Profile Smart Sensor Profil
Min. cycle time COM2 = 4 ms
Especificación V1.1
Device ID 2149 (0x000865)
SIO-Mode support
Función Alimentación de tensión
Señal OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Plástico
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación A
Dimensiones (An x Al x L) 15 mm x 38,9 mm x 28,7 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico PC-ABS
Material, cubierta de óptica Plástico / PMMA
Peso neto 15 g
Color de carcasa Rojo
Tipo de fijación Fijación pasante
Mediante pieza de fijación opcional
Tipo de indicación LED
Elementos de uso Tecla Teach
Función del elemento de uso Ajuste de alcance de detección
Conmutación claridad/oscuridad
Temperatura ambiente en servicio -30 ... 50 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 60 °C
Índice de protección IP 66
IP 67
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
IODD - zip
Software de configuración - Sensor Studio - zip
Software de configuración - IO-Link Device Collection - zip
Software de configuración - IO-Link USB-Master - zip
Software - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Instrucciones de uso - pdf
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf