ODSL 96B M/D36.S-800-S12

Sensor de distancia óptico

Número de producto: 50112065

Plazo de entrega aprox. 25 días laborables
Icon Icon Icon Icon
Serie 96
Tipo de sistema de exploración Contra objeto
Versión especial Punto de luz pequeño (S)
Fuente de luz Láser, Rojo
Láser de clase 2, IEC/EN 60825-1:2014
Tamaño del punto de luz [con distancia de sensor] 1 mm [800 mm]
Rango de medición 150 ... 800 mm
Resolución 0,1 ... 0,8 mm
Exactitud 1,5 %
Magnitud de referencia, exactitud Distancia de medición
Repetibilidad 0,5 %
Magnitud de referencia, repetibilidad Distancia de medición
Tiempo de medición 1 ... 5 ms
Referenciado No
Comportamiento negro-blanco 1 %
Principio de medición de distancia óptico Triangulación
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Elemento de conmutación Transistor, Push-pull
Tipo RS 485
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Material Metal
Número de polos 5 polos
Dimensiones (An x Al x L) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Fundición a presión de cinc
Material, cubierta de óptica Vidrio
Peso neto 380 g
Tipo de configuración/parametrización Software
Elementos de uso Software para PC
Teclado de membrana
Temperatura ambiente en servicio -20 ... 50 °C
Temperatura ambiente en almacén -30 ... 70 °C
Índice de protección IP 67
IP 69K
Clase de seguridad II
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Software de configuración - V 6.1.0.0 - zip
Hoja de instrucciones - pdf
Instrucciones de uso - pdf
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf